Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

МЕТАЛ.КОРПУС З БЕЗІНЕРЦ.1НО1НЗ M12

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    740,12 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XC
    series name
    Standard compact
    тип изделия или принадлежностей
    Limit switch body
    краткое наименование устройства
    ZCD
    design
    Compact
    body type
    Fixed
    associated head
    ZCE24
    ZCE13
    ZCE63
    ZCE02
    ZCE21
    ZCE66
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE06
    ZCE09
    ZCE64
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE65
    ZCE11
    ZCEH0
    ZCE01
    ZCE05
    ZCE14
    ZCE67
    ZCE29
    ZCE10
    ZCEH2
    ZCE62
    body material
    Zamak
    кількість полюсів
    2
    тип контакта и соединения
    1 НЗ + 1 НО
    контакты
    Snap action
    Дополнительно
    тип подключения
    Male connector M12, 5 pins
    contacts insulation form
    Zb
    contacts material
    Silver plated contacts
    positive opening
    With
    minimum actuation speed
    0,01 м/с
    максимальный ток нагрузки
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В 3) в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 мОм в соответствии с IEC 60255-7 category 3
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge fuse, тип gG
    номинальный рабочий ток [Ie]
    3 А на 50 V, AC-15 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 А на 50 V, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] тепловой ток
    4 А
    electrical durability
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W 60 цикл/м 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W 60 цикл/м 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    ширина
    31 мм
    висота
    65 мм
    глибина
    30 мм
    Окружающая среда
    product compatibility
    XCKD
    температура окружающей среды при работе
    -25…70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Bodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Версія 1.1)
    Bodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Версія 1.1)
    CAD files for ZCD21M12: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, sub assembly metal body (Версія 1.0)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версія 4.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.