Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ГОЛОВКА КІНЦЕВОГО ВИМИКАЧА

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    586,12 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    тип изделия или принадлежностей
    Limit switch head
    краткое наименование устройства
    ZCKE
    head type
    Plunger head
    product compatibility
    XCKJ
    associated body
    ZCKJ21
    ZCKJD39
    ZCKJ2H29
    ZCKJD35H7
    ZCKJ7H7
    ZCKJ9H7
    ZCKJD35H29
    ZCKJ1H7
    ZCKJ5H7
    ZCKJ11H7
    ZCKJ11
    ZCKJ21H29
    ZCKJD37H7
    ZCKJ6
    ZCKJ21H7
    ZCKJD31H29
    ZCKJ6H7
    ZCKJ41H29
    ZCKJ9
    ZCKJ4H29
    ZCKJ8H7
    ZCKJ11H29
    ZCKJD39H7
    ZCKJ1
    ZCKJD31
    ZCKJ6H29
    ZCKJ7H29
    ZCKJ5H29
    ZCKJ41
    ZCKJ4
    ZCKJ8H29
    ZCKJ2H7
    ZCKJ9H29
    ZCKJ2
    ZCKJD39H29
    ZCKJD37H29
    ZCKJD31H7
    ZCKJ5
    ZCKJ7
    ZCKJ8
    ZCKJ1H29
    ZCKJD37
    ZCKJD35
    ZCKJ41H7
    ZCKJ4H7
    movement of operating head
    Linear
    type of operator
    End plunger spring return металічний
    type of approach
    Vertical approach, 1 direction
    Дополнительно
    switch actuation
    On end
    positive opening
    With
    head material
    Metal
    Окружающая среда
    температура окружающей среды при работе
    -40…70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    характеристики зовнішнього середовища
    Low temperature
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.