Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

КОРПУС КІНЦЕВОГО ВИМИКАЧА 427700

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    628,01 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    тип изделия или принадлежностей
    Limit switch body
    краткое наименование устройства
    ZCKJ
    body type
    Fixed
    product compatibility
    XCKJ
    associated head
    ZCKE61
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE67
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE65
    ZCKE629
    ZCKE62
    ZCKE63
    ZCKE66
    ZCKE64
    ZCKE23
    ZCKE619
    body material
    Metal
    ввід кабеля
    1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland
    кількість полюсів
    2
    тип контакта и соединения
    1 НЗ + 1 НО
    контакты
    Snap action
    кількість кроків
    1 1 position
    contacts material
    Silver plated contacts
    Дополнительно
    local display
    Without
    тип подключения
    Screw-clamp terminals, момент затяжки: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    positive opening
    With
    minimum actuation speed
    0,01 м/мин
    номинальный рабочий ток [Ie]
    3 А на 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 А на 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] тепловой ток
    10 А
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    500 В 3) в соответствии с IEC 60947-1 для contact block
    300 В в соответствии с CSA C22.2 No 14 для contact block
    300 В в соответствии с UL 508 для contact block
    maximum resistance across terminals
    0,25 мОм в соответствии с IEC 60255-7 category 3
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge fuse, тип gG
    electrical durability
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W 60 цикл/м 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W 60 цикл/м 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W 60 цикл/м 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    ширина
    43 мм
    висота
    84 мм
    глибина
    36 мм
    вес изделия
    0,3 кг
    описание терминалов ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    (11-12)NC
    Окружающая среда
    степень защиты IP
    IP66
    ступінь захисту IK
    IK07
    температура окружающей среды при работе
    10…120 °C для high temperature
    температура навколишнього повітря для зберігання
    10…120 °C
    характеристики зовнішнього середовища
    High temperature
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.