Продукти й системи для розподілу електроенергії низької напруги
Ми пропонуємо повний комплекс безпечних та надійних рішень для систем розподілу електроенергії низької напруги – від автоматичних вимикачів і шин до щитів КВП, панелей керування й розподілення.
Ознайомтеся з нашими категоріями обладнання низької напруги
- Шинопроводи і кабеленесучі системи

Шинопроводи і кабеленесучі системи
Шинопроводи і кабеленесучі системи Силові автоматичні вимикачі та вимикачі-роз'єднувачі 
Силові автоматичні вимикачі та вимикачі-роз'єднувачі
Силові автоматичні вимикачі та вимикачі-роз'єднувачі Багатофункціональні реле захисту, контактори та багатофункціональні пускачі 
Багатофункціональні реле захисту, контактори та багатофункціональні пускачі
Багатофункціональні реле захисту, контактори та багатофункціональні пускачі Модульне обладнання для встановлення на DIN-рейку 
Модульне обладнання для встановлення на DIN-рейку
Модульне обладнання для встановлення на DIN-рейку Зарядні станції для електромобіля EVlink та інфраструктура зарядних станцій 
Зарядні станції для електромобіля EVlink та інфраструктура зарядних станцій
Зарядні станції для електромобіля EVlink та інфраструктура зарядних станцій Система контролю і обліку електроенергії 
Система контролю і обліку електроенергії
Система контролю і обліку електроенергії Пристрої компенсації реактивної потужності 
Пристрої компенсації реактивної потужності
Пристрої компенсації реактивної потужності Промислові кнопки, перемикачі, сигнальні лампи, пости керування і джойстики 
Промислові кнопки, перемикачі, сигнальні лампи, пости керування і джойстики
Промислові кнопки, перемикачі, сигнальні лампи, пости керування і джойстики Програмне забезпечення промислової автоматизації (ПЗ) 
Програмне забезпечення промислової автоматизації (ПЗ)
Програмне забезпечення промислової автоматизації (ПЗ) Низьковольтні шафи 
Низьковольтні шафи
Низьковольтні шафи
Спеціальне обладнання для розподілу електроенергії низької напруги
Prisma
Низьковольтні розподільні щити до 4000 А
ДокладнішеOkken
Розподільчий щит і щит керування двигунами до 7300А
ДокладнішеCanalis
Система шинопроводів від 20А до 6300А
ДокладнішеШафи управління
Високоякісні стандартні та індивідуальні корпуси для різних застосувань
Докладніше
Пориньте в цифрове майбутнє вже сьогодні
У нашому безкоштовному електронному довіднику ми пропонуємо чотири способи керування сучасною новою моделлю розподілу електроенергії для проектувальників, будівельників, а також спеціалістів з експлуатації й обслуговування будівель або важливих об’єктів.
Історії успіху наших клієнтів
Історії успіху наших клієнтів
Офтальмологічна клініка Moorfields
Пекарня Maison Manival
Університет Рочестера
Дитяча лікарня Nemours
Можливо, вас це зацікавить:
Керівництво для електричного обладнання
Наше вичерпне керівництво з низьковольтних електричних установок відповідно до серії МЕК 60364.
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.
1. Що таке низьковольтна система розподілу електроенергії?
Низьковольтна система розподілу електроенергії складається з таких пристроїв, як щити, розподільні щити, автоматичні вимикачі в литих корпусах, шинопроводи та вимикачі. Ці пристрої захищають електричні ланцюги та здійснюють комутацію електричної енергії. Ця система є частиною системи розподілу електроенергії й транспортує електроенергію від розподільчих трансформаторів до лічильників електроенергії. Багатоквартирні житлові комплекси, промислові об'єкти, комерційні будівлі використовують такі розподільні системи для відключення або управління електропостачанням відповідно до своїх унікальних вимог.
2. Що таке низьковольтні вироби?
Низьковольтні електророзподільні вироби – це вироби, які використовують електричну енергію напругою менше або дорівнює 50 вольт. Найпоширеніші значення напруги – 12 В, 28 В або 48 В. Деякі поширені приклади низьковольтних електророзподільних виробів – це дверні дзвінки, ландшафтні світильники та датчики безпеки. Schneider Electric пропонує безпечні та надійні низьковольтні електророзподільні пристрої, такі як автоматичні вимикачі, шини, шафи управління, щити та розподільчі щити.
3. Як створити низьковольтну систему розподілу електроенергії?
Більшість відмінностей у конструкції та компонуванні низьковольтних мереж визначаються номінальною напругою мережі, оскільки низька напруга розподіляє електричну енергію для найширшого класу кінцевих споживачів. Тому основною проблемою при проєктуванні низьковольтної системи розподілу електроенергії є безпека споживачів при поводженні з електроприладами та їх захист. Система заземлення в поєднанні із захисними пристроями, такими як запобіжники та пристрої захисту від залишкового струму, повинна бути встановлена, щоб гарантувати, що людина не буде контактувати з металевим предметом. Особливо, об'єкт, потенціал якого відносно потенціалу людини (який, у свою чергу, дорівнює потенціалу землі, якщо не використовуються ізолюючі килимки) перевищує "безпечний" поріг, який зазвичай встановлюється на рівні близько 50 В. Компанія Schneider Electric може допомогти вам спроєктувати безпечні та надійні низьковольтні системи розподілу електроенергії за допомогою своїх найсучасніших рішень.