Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Відкрийте для себе нашу всеосяжну пропозицію по забезпеченню безпеки устаткування

    Наші рішення охоплюють всі рівні та базові функції систем безпеки, забезпечуючи належний захист тим, хто знаходиться в зоні дії або безпосередньо працює за машинним станком, такі як: збір інформації, оперативний контроль та обробка, аварійне відключення машинних станків.

  • Default Alternative Text

    Підвищіть ефективність проектування за допомогою контролера безпеки Preventa XPS MCM

    Модульний та конфігуруємий контролер безпеки надає максимальну гнучкість та масштабованість для забезпечення безпеки машинного обладнання до рівня Ple, SIL3. 

    Приначений для простих та комплексних додатків, сумісний з ПЛК та архітектурами управління рухом.

    Докладніше
  • Default Alternative Text

    Проста установка завдяки модульній системі введення/виведення Modicon TM3

    Функціональні модулі безпеки, спеціально розроблені для ПЛК M221, M241 та M251 - легко налаштовуються за допомогою програмного забезпечення SoMachine.

    Докладніше
  • Default Alternative Text

    Створюйте обладнання з максимальною надійністю та вбудованою системою безпеки

    Повністю вбудоване рішення безпеки з системою PacDrive 3, включно з розподіленими системами входу/виходу, безпечними системами приводу та вбудованим серводвигуном для управління функціями STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SMS, завдяки інтерфейсу Sercos.

    Докладніше

    Продукти та системи для забезпечення повного ланцюга безпеки.

    Серії Preventa, Lexium, Altivar, TeSys, Modicon та Harmony пропонують широкий спектр продуктів безпеки, що відповідають міжнародним стандартам і призначені для забезпечення найбільш повного захисту персоналу та обладнання. Забезпечення всіх функцій безпеки та масштабованості, необхідних для вашої машинної продукції, а також підвищення ефективності та прибутковості.
    • Preventa — повноцінні комплексні рішення для захисту обладнання

      Дізнайтесь більше про повноцінні комплексні рішення для захисту обладнання Preventa. Ми допоможемо досягнути вам належного рівня безпеки для вашого обладнання !

    • Оберіть найбільш ефективні рішення ланцюга безпеки для свого обладнання.

      Ми допоможемо Вам досягнути потрібного рівня безпеки. Для того, щоб обрати відповідне рішення для забезпечення безпеки використовуйте пошуковий рядок - на сайті або у мобільному додатку.

      Знайдіть саме ваше рішення для забезпечення безпеки
      Default Alternative Text
    • Ознайомтеся з нашим електронним каталогом рішень для забезпечення безпеки машинного обладнання

      Електронний каталог являє собою довідковий посібник всіх продуктів, пов'язаних з системою безпеки, які ми надаємо. Він також містить іншу корисну інформацію стосовно архітектур захисних ланцюгів та застосування ноу-хау систем.

      Завантажити наш електронний каталог рішень для забезпечення безпеки машинного обладнання
      Default Alternative Text
    • Бібліотеки Preventa SISTEMA і VDMA від Schneider Electric

      Завантажте найновіші бібліотеки безпеки для використання в SISTEMA та інших засобах!

      Завантажити зараз
      Default Alternative Text

      Факти

      • Стандартний текст заміщення
        Розробка рішень по забезпеченню безпеки обладнання до 4 Категорії, найвищий рівень безпеки PL e згідно з EN ISO 13849-1 та SIL 3 згідно з EN IEC 62061
      • Блакитна іконка із зображенням значка оптимізації цінностей
        Масштабованість від автономної до вбудованої системи безпеки
      • Блакитна іконка Graph Down
        Скоротіть час простою верстатів завдяки вбудованій функції контролю швидкості
      • Блакитна іконка із зображенням інтеграційного процесу
        Дізнайтеся про наші "інтелектуальні" інженерні стратегії та послуги
      • Стандартний текст заміщення
        Скористайтеся нашою базою технічної інформації та спеціальними навчальними програмами
      • Блакитна іконка Випробуваний та перевірений
        Скоротіть час виходу бізнесу на ринок за допомогою готових до використання, сертифікованих рішень для всього ланцюжка системи безпеки

      Спілкуйтесь в чаті з нашим спеціалістом та дізнайтесь більше про продукцію та послуги!