Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Offshore rig in gulf of Thailand

    Okken

    Інтелектуальні силові щити

Okken - інтелектуальні силові щити

Низьковольтні комплектні пристрої Okken призначені для виконання найбільш відповідальних завдань з розподілу електроенергії та управління електродвигунами.

Максимальна ефективність розподілення електроенергії та управління електродвигунами
Розроблений на основі накопиченого за кілька десятиліть досвіду, силовий щит Okken є готовим комплексним рішенням по управлінню електроенергією низької напруги. Його універсальність, функціональність та довговічність забезпечать конкурентоспроможність вашого підприємства.

Завдяки своїм винятковим властивостям, як надійність та безпека, у поєднанні з компактними розмірами, модульним дизайном і широким асортиментом "розумних" приладь, Okken зможе задовольнити всі ваші поточні та майбутні потреби.
Призначений для: Розподілу струму силою до 7300 A та управління двигунами потужністю до 250 кВт (415 В і 690 В). Можлива установка перетворювачів частоти, пускачів і пристроїв компенсації реактивної потужності.
Okken допомагає знайти розумний баланс між ефективністю, безпекою та надійністю!

Безпека персоналу
Захист від дотиків
• Безпечна робота під навантаженням та безпечне техобслуговування
• Огородження струмоведучих частин
• Високобезпечні висувні блоки з потрійною ізоляцією (навіть в позиції "Тест")


 Найвища стійкість до внутрішньої дуги та струмів КЗ
• Стійкість до внутрішньої дуги до 100 кА/0,5 с (МЕК61641, AS439-1)
• Захист від струмів КЗ (Isc) до 150 кА
• Система Polyfast®

Безперервність енергопостачання
Надійність ("встановив та забув")
• Всі компоненти та аксесуари розроблені "Шнейдер Електрік"
• Повна сумісність оболонок, функціональних блоків та вбудованих апаратів

Стійкість до впливу зовнішнього середовища
• Сертифікований на відповідність вимогам DEP Shell для застосування в нафтогазовій галузі
• Сертифікати DNV та RINA для морського застосування в умовах високих вібрацій та сольового середовища
• Антикорозійне виконання для використання в умовах хімічно-агресивних середовищ
• Ступінь захисту до IP54

Сейсмічна стійкість
• Версії 2G та 5G для атомної промисловості

Висока ефективність
Спроектовано для інтуїтивного управління та максимальної ефективності
• Повністю випробуваний та сертифікований на відповідність МЕК 61439-1 та 2
• Розподіл на струми до 7300 А
• Управління двигунами до 250 кВт (415В та 690В)
• Встановлення перетворювачів частоти обертання та пускачів
• Компенсація реактивної потужності та фільтрація гармонік
• Температура навколишнього середовища: від - 5 ° C до 35 ° C / 50 ° C

Інтелектуальне розподілення
Інтелектуальне рішення MotorSys™ iPMCC
• Розумний захист, запобігання збоїв та автоматичний перезапуск
• Доступ до даних про стан встановлення в режимі реального часу та облік електроенергії
• Контроль роботи двигуна та захист від збоїв у відповідності до МЕК/EN 60947-7-1

Енергоефективність та можливі рішення
• Всі основні промислові протоколи для оптимізації енергоспоживання установки
• Управління компенсацією реактивної потужності та контроль температури

Компактний та гнучкий
Компактні розміри та модульний дизайн
• Легкий доступ спереду або ззаду, конфігурація "спина до спини", нижнє і верхнє підключення
• Стаціонарні, знімні та висувні функціональні блоки
• Викатні пристрої Masterpact та Compact
• Висувні функціональні блоки (також 1/2 ширини колони) з прямим підключенням до вертикальних силових шин
• Можливість модернізації обладнання під напругою завдяки опції замикання висувних блоків

Сервіс та підтримка
Для більш швидкої окупності та більшої ефективності
Регіональний та локальний сервіс та підтримка
• Допомога та усунення неполадок
• Консультування у питаннях технічного обслуговування та модернізації
• Індивідуальне навчання

  • Низьковольтні комплектні пристрої Okken Ваші електроустановки розвиваються, наші рішення – також!
    Інтелектуальні силові щити Okken - це безпечні, надійні, ефективні, легкі в обслуговуванні, функціональні НКП.
    Низьковольтні комплектні пристрої Okken
  • Наші технології всюди Завдяки нашим технологіям життя продовжується кожну хвилину, всюди та завжди - Life Is On! Наші технології всюди

Ліцензіати Okken

Виробники електрощитового обладнання Це партнери,  які виробляють за ліцензією Schneider Electric електророзподільні щити на струм до 7300 А на базі конструктиву Okken. Дані електрощити призначені для застосування на об’єктах із безперервними технологічними процесами.
Звертайтеся до наших Партнерів

Спілкуйтесь в чаті з нашим спеціалістом та дізнайтесь більше про продукцію та послуги!