Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing

    EcoStruxure™ для металургійної промисловості: керування електрифікацією та енергоспоживанням

    Інтегровані електричні системи від одного надійного постачальника, який забезпечує стабільну продуктивність за оптимізованою вартістю.

    + Послуги життєвого циклу

Обладнання середньої та низької напруги

Безпечні, доступні та енергозберігальні рішення для розподілу енергії електричного обладнання низької та середньої напруги.

Стандартний текст заміщення

Рішення й переваги

Від обладнання низької та середньої напруги до трансформаторів та автоматизації мереж – ми надаємо комплексні рішення для металургійної галузі, які охоплять будь-які потреби в розподілі енергії. Наші архітектури з керування енергоспоживанням на базі технології Інтернету речей покращують можливості підключення, мережевої безпеки й інтелектуальної аналітики та підвищують рівень експлуатаційної надійності, забезпечуючи безпроблемну діяльність і суттєві фінансові переваги.

> Постійна безпека ваших робітників і об’єктів 

> Максимальне збільшення часу безперервної роботи 

> Вбудовані засоби зв’язку забезпечують отримання аналітичних даних у реальному часі 

> Повна інтеграція потужностей і робочих процесів підвищує час безперервної роботи, енергоефективність і продуктивність

  • Використання HoloLens у Premset

    Використання доповненої реальності для обладнання з розподілу електроенергії.

  • Зустрічайте під’єднаний розподільний пристрій SM6

    SM6 пропонує можливості периферійного керування, щоб забезпечити своєчасне прийняття правильних рішень для безпечного безперервного виробництва й ефективності роботи.

    Збірний електричний будинок E-House

    Забезпечуйте живлення реалізованих проектів завдяки нашому модульному збірному електричному будинку (E-House) – інтегрованому та інтелектуальному рішенню, яке оптимізує процедури виконання проекту, зменшує капітальні й операційні витрати, а також знижує ризики для проекту.

    Стандартний текст заміщення

    Рішення й переваги

    E-House – це збірна розподільча підстанція, яка спеціально розроблена відповідно до ваших вимог, зібрана, випробувана та перевірена на нашому заводі, і тільки після цього доставлена на ваш об’єкт. Вона містить розподільчі пристрої середньої й низької напруги, центр керування електродвигунами, трансформатори, систему кондиціонування та обігріву, ДБЖ, а також системи керування та моніторингу будівлі.

    > Покладіться на одного партнера, який створить цілісне розподільче рішення 

    > Знизьте капітальні витрати завдяки оптимізації розробок і швидкому монтажу 

    > Знизьте час і витрати на введення в експлуатацію на об’єкті 

    > Мінімізуйте операційні витрати завдяки надзвичайно надійній конструкції 

    > Збільште тривалість безвідмовної роботи завдяки надійній конструкції та міцним деталям

    Центри керування двигуном і перетворювачі частоти

    У первинних та вторинних процесах у металургії часто використовуються електричні двигуни. Захист і відповідне керування цими двигунами є обов’язковим для будь-якого підприємства, що націлене на підвищення продуктивності та енергозбереження.

    Керування двигунами

    Рішення й переваги

    Наші інтелектуальні центри керування двигунами забезпечують найсучасніші функції керування двигунами, що стосується захисту, обліку та моніторингу. Вони легко інтегруються в інфраструктуру заводу та технологічні системи завдяки гнучкій архітектурі, яка відкрита для всіх основних промислових мереж. 

    В основі наших інтелектуальних центрів керування двигунами лежать наші інноваційні контролери й частотні перетворювачі, які забезпечують роботу вбудованих інтелектуальних функцій, призначених для моніторингу енергії, керування інформацією, оптимізації процесів і профілактичного технічного обслуговування

    > Зниження часу на введення в експлуатацію 

    > Можливість дистанційного моніторингу 

    > Скорочення тривалості простоювання 

    > Покращення захисту та зменшення вигорання двигунів 

    > Скорочення тривалості незапланованого простоювання та витрат на технічне обслуговування 

    > Спрощення оновлення та зменшення витрат на нього

    • Інтелектуальні центри керування двигуном Інтелектуальне реле TeSys T

      Інтелектуальна система керування двигуном для вимірювання, контролю та захисту.

    • Інтелектуальні центри керування двигуном Швидке заміщення пристроїв (Fast Device Replacement, FDR)

      Швидке заміщення пристроїв спрощує виконання завдань із введення в експлуатацію та технічного обслуговування.

      Знайти продукти й рішення

      Моніторинг і керування енергоресурсами

      Відкрийте для себе унікальне інтегроване рішення, яке поєднує в собі дані щодо енергії, процесів і виробництва, які дають вам змогу визначити можливості енергозбереження в найенергоємних аспектах і здійснювати постійний моніторинг, щоб зберегти ці заощаджені ресурси.

      Стандартний текст заміщення

      Рішення й переваги

      Наше інтегроване рішення з керування енергоспоживанням виходить за традиційні межі програмного забезпечення для керування енергоспоживанням і живленням, поєднуючи дані про енергію, процеси й виробництво та представляючи отриману інформацію у зрозумілий і практичний спосіб. 

      Воно об’єднує стратегії ведення діяльності й енергоспоживання по всьому підприємству, одночасно виконуючи широкомасштабний аналіз подій та умов.

      > Допомога в досягненні екологічних цілей 

      > Звітність і видимість у режимі реального часу в контексті виробництва 

      > Максимальна економія електроенергії 

      > Надання інструментів порівняльного аналізу для оцінки ефективності на всіх об’єктах 

      > Допомога в керуванні енергоспоживанням у фінансовому плані 

      > Визначення можливостей енергозбереження 

      > Унікальна інформація про важливість якості енергопостачання

      • Resource Advisor

        Перша інтегрована платформа обробки даних про споживання енергії та стійкість системи для підприємств міжнародного масштабу.

      Спілкуйтесь в чаті з нашим спеціалістом та дізнайтесь більше про продукцію та послуги!