-
Читайте
-
Офіційний документ №111
Лінійка Продукти APC InfraStruXure, пропонує альтернативну архітектуру для центрального UPS. MTechnology, Inc. використовувала методики ймовірнісної оцінки ризиків (PRA) для оцінки надійності UPS і PDU InfraStruXure потужністю 40 кВт зі статичним байпасом. У розрахунках враховувалася потужність InfraStruXure як в ідеальних, так і в реальних умовах. У дослідженні також порівнювалася продуктивність архітектури InfraStruXure з продуктивністю центрального UPS, який виступав гіпотетичним критичним навантаженням 500 кВт в центрі обробки даних. Результати показали, що архітектура InfraStruXure значно менше схильна до збою від всіх навантажень в центрі обробки даних і трохи менш схильна до збоїв в якомусь окремому обладнанні. У цьому документі коротко викладено основні висновки кількісної оцінки ризиків MTechnology і обговорюється їх вплив на керівників і проектувальників об'єктів. Прочитайте інформаційну статтю №111
Аналіз надійності енергосистеми APC InfraStruXure -
Офіційний документ №160
Зростає розуміння того, що традиційний попередній проект центру обробки даних буде замінено модульними масштабованими проектами дата-центрів. Знижена сукупна вартість володіння, підвищена гнучкість, скорочення часу розгортання і підвищення ефективності - все це переваги модульних масштабованих проектів. Проте, термін «модульний», а також де його застосовувати, так само як і визначення модульності, поки що погано описані. Цей документ створює основу для модульної архітектури центру обробки даних і описує різні варіанти реалізації модульності для живлення, охолодження і розміщення інфраструктури центру обробки даних, і пояснює, коли різні підходи є доцільними та ефективними. Прочитати офіційний документ №160
Специфікація архітектури модульного центру обробки даних -
Офіційний документ №116
Неприйняття модульної стандартизації в якості стратегії проектування фізичної інфраструктури центрів обробки даних (DCPI) є дорогим зі всіх сторін: непотрібні витрати, простої, яких можна було б уникнути, і втрачені можливості для бізнесу. Стандартизація та відносна близька до неї модульність створюють широкі переваги в DCPI, які спрощують і полегшують кожен процес від початкового планування до щоденної роботи, що надає значний позитивний вплив на всі три основні компоненти бізнес-цінності DCPI - доступність, гнучкість і загальні витрати на володіння. Прочитати офіційний документ №116
Стандартизація і модульність фізичної інфраструктури центру обробки даних -
Офіційний документ №76
Природа довела, що в складних системах модульні конструкції виживають і процвітають. Важливим елементом успіху є критична перевага надійності - відмовостійкість, при якій модульна система може перемикатися від модулів, які вийшли з ладу, на робочі під час ремонту. У дата-центрах модульний дизайн вже прижився в нових відмовостійких архітектурах серверів і систем зберігання. Оскільки дата-центри продовжують розвиватися і запозичують ідеї у природи, фізична інфраструктура центру обробки даних (DCPI) також повинна розвиватися, щоб підтримувати нові стратегії виживання, відновлення і зростання. Прочитати офіційний документ №76
Модульні системи: Еволюція надійності -
Приклад використання
При підтримці Schneider Electric, SBA Communications Corp будує новий дата-центр з використанням модульної архітектури. Ця публікація в блозі містить відео-інтерв'ю з директором ІТ напряму в SBA Communications Corp., де він розповідає про цей проект. Читати про те, як SBA Communications побудує новий модульний центр обробки даних - Fast
SBA Communications побудує новий модульний центр обробки даних - Fast
-
-
Вчіться
Селектор типового проекту
Ознайомьтесь із бібліотекою типових варіантів конструкції Schneider Electric, щоб підібрати, порівняти та обрати оптимальну конструкцію, яка відповідатиме вашим вимогам до центру обробки даних. Селектор типового проектуКалькулятор планування проекту центру обробки даних
Вплив технологій фізичної інфраструктури та стратегії зростання на ключові параметри проекту. Калькулятор планування проектуЕнергетичний університет
БЕЗКОШТОВНИЙ, освітній онлайн-ресурс, який пропонує більше 200 курсів на тему енергетичної ефективності та ЦОД незалежно від виробника, щоб вам було легше визначати, впроваджувати та слідкувати за підвищенням ефективності всередині компанії. Енергетичний університетКалькулятор ефективності центру обробки даних
Вплив альтернативних джерел енергії та охолодження на енерговитрати. Калькулятор ефективностіІнструменти TradeOff
Веб-застосунки з простим інтерфейсом, створені для використання на ранніх стадіях розробки концепції та проекту ЦОД. Інструменти TradeOff -
Спостерігайте
-
InfraStruxure для малих і середніх дата-центрів
Анімація, що демонструє модульність і масштабованість InfraStruxure в середовищі дата-центру. -
InfraStruxure для малих ІТ-систем
Це відео пояснює основні принципи InfraStruxure для малих ІТ-систем і те, як вони допомагають нашим клієнтам вирішувати найнагальніші питання, пов'язані з ІТ. -
InfraStruxure: Застосування
Хоча InfraStruxure - ідеальне рішення для центрів обробки даних «під ключ», є ще три додаткові застосування, в яких InfraStruxure мінімізує ризики і забезпечує неперервність функціонування бізнесу: розгортання конвергентної ІТ-архітектури, оновлення існуючих центрів обробки даних і переїзд в або з місця спільного розміщення. -
InfraStruxure
InfraStruxure Designer - це передовий програмний інструмент, який дозволяє співробітникам і партнерам Schneider Electric швидко і точно планувати, проектувати і пропонувати кращі в своєму класі рішення для центрів обробки даних.
-