Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Системи автоматизації підстанцій PACiS

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Проблеми

ВН та СН підстанції є ключовими вузлами, за якими необхідно здійснювати нагляд, які необхідно захищати та контролювати для ефективної роботи електричних мереж.
Наші рішення підстанцій відповідають вимогам найновіших стандартів та норм, зокрема з кібербезпеки. Вони прості у користуванні, гнучкі та масштабовані.
Ми також відповідаємо вашим вимогам до швидкої реалізації проектів, серйозного досвіду та місцевих служб підтримки.

 

  • Рішення

    Наші системи автоматизації підстанцій PACiS розроблені для ВН та СН підстанцій для забезпечення найвищого рівня нагляду, захисту, автоматизації та управління, забезпечуючи при цьому відповідність вимогам новітніх стандартів, зокрема IEC 61850, та рекомендаціям з інформаційної безпеки. До рішень PACiS входить локальний HMI-інтерфейс SCADA, інтерфейси центрів дистанційного керування та захист вузлів електромережі з допомогою найкращих у своєму класі інтелектуальних електронних пристроїв. Вони допомагають операторам ефективно керувати та підтримувати роботу своєї електричної підстанції, забезпечуючи довготривалу підтримку з наданням сучасних послуг.
  • Ключові переваги

    • Підвищений рівень безпеки для захисту ваших ресурсів: стандартизовані та перевірені схеми з надійними інтегрованими пристроями, захищені засоби комунікації та локальна SCADA-система
    • Спрощена експлуатація та обслуговування електромережі: Високонадійний інтерфейс центру керування відіграє ключову роль для підтримки повного контролю та огляду системи.
    • Відкрита та масштабована система для захисту ваших довгострокових інвестицій: Базується на гнучкій та здатній до налаштування архітектурі відповідно до міжнародних стандартів: IEC 61850, IEC 62351-RBAC та IEC 62443.
  • Конкурентні переваги

    • Відкриті та масштабовані системи з універсальними архітектурами, до яких входять найкращі у своєму класі цифрові інтелектуальні електронні пристрої, які дозволяють зменшити витрати на монтаж та оптимізувати загальну вартість володіння 
    • Іноваційна інформаційна безпека, інтегрована в експлуатаційні технології для забезпечення простого розгортання існуючим персоналом
    • Багатий досвід з понад 1500 системами по всьому світу та спеціалістами зі стандарту IEC 61850, системного проектування, інтеграції та інформаційної безпеки.
    • Локальна підтримка та спеціалізовані послуги

Переваги

  • Вид на корпоративний центр обробки даних у багатоповерховому будинку, з видом на місто

    Універсальна архітектура з електричними схемами автоматизації

  • Інноваційна кібербезпека

    Іноваційний підхід до інформаційної безпеки з відповідністю нормам

  • Інженер на станції охорони й контролю мереж

    Спрощення експлуатації та обслуговування електромереж для існуючого персоналу

  • Фахівці працюють у корпоративному центрі обробки даних

    Серйозний досвід роботи локальних служб та підтримки

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?