Проблеми
Витрати на енергію постійно ростуть, повсюди зачіпаючи будівлі всіх типів і розмірів. Вам потрібні інноваційні рішення для зниження витрат на електроенергію, підвищення ефективності, досягнення цілей сталого розвитку і підвищення вартості будівлі при збереженні продуктивного і комфортного середовища для відвідувачів.
Рішення для систем будівлі
Дізнайтеся про широкий спектр гнучких і масштабованих рішень для будь-якої будівлі-
Управління будівлями великих підприємств
Єдине, інтегроване рішення для ваших складних задач. Дізнайтеся більше -
Управління будівлями малого тв середнього розміру
Рішення для будівель з меншою площею. Дізнайтесь більше -
Застосування спеціальних кімнатних контролерів
Управління споживанням енергії за допомогою передових технологій управління приміщеннями Докладніше
Чому варто працювати саме з нами?
-
Станьте ефективними
Забезпечте експлуатаційну і енергетичну ефективність.
-
Поліпшіть фінансові показники
Оптимізуйте свої бюджети капітальних і операційних витрат.
Факти
-
40% енергії по всьому світу споживається в будівлях.
-
Протягом всього життя будівлі, 75% її витрат йдуть на технічне обслуговування і операційні витрати.
-
Тільки 20% управляючих використовують 80% наявних у них можливостей СУБ.
-
30% енергії, що споживається будівлями, втрачається через неефективну СУБ.
-
До 2020 року 30 мільярдів пристроїв буде підключено через інтернет речей.
-
В країнах з розвиненою економікою щонайменше половина будівель, які будуть експлуатуватися в 2050 році, вже збудовані.