Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Бустери з численними приводами для будівель

pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Ваші клієнти зосереджують увагу на оптимізації енергоспоживання. Вам необхідно розробити бустер для будівель з вищим рівнем функціональних можливостей, діагностикою і захистом, разом з гнучким, масштабованим I/Os.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Ми пропонуємо потужне рішення для бустерів з численними насосами, які вимагають максимальної гнучкості та масштабованості, разом з вищим рівнем функціональності. Однією з ключових рис цього рішення є можливість з'єднання з BMS через BACnet чи LonWorks. Крім того, поєднання вимірювачів потужності, приводів та енергозберігаючих функцій робить систему ефективною.

  • Пропоновані переваги

    • Комплексне, вартісно-оптимізоване рішення.
    • Не починайте з нуля. Використовуйте TVDAs для початку застосування.
    • Не програмуйте. Використовуйте заздалегідь розроблені функції та шаблони з багатьма настройками для розробки вашого застосування.
    • Вмонтовані насосні функції, такі як захист від кавітації, накачування й відкачування насосом, ПІД-регулятор та інші.
    • Збільшуйте масштабованість з логічним контролером Modicon M171/M172, використовуючи широкий діапазон I/Os.
    • Вдосконалена рентабельність із вбудованим дісплеєм, який надає контролюючі можливості, що задовольняють вимогам вашого застосування.
    • З'єднуйтеся в будь-якому місці. Вмонтоване з'єднання BacNET або LonWOrks забезпечує можливість безперебійного з'єднання з BMS. Також видалений безпровідний доступ - через веб-візуалізацію - з'єднує з інтелектуальними пристроями, хмарними рішеннями та Інтернетом.
  • Конкурентні переваги

    • Управління численними насосами з використанням окремого приводу для кожного насоса.
    • Вмонтоване енергозбереження, що також підтримує інтенсивність роботи.
    • Підтримує постійний тиск в системі з функціями ПІД-регулятора, накачування і відкачування насосом.
    • Розширена діагностика для кожного насоса для легкого технічного обслуговування.
    • Вмонтований захист бустера та насоса з використанням особливостей, таких як захист від кавітації.
    • Експлуатує менші (допоміжні) насоси для того, щоб зберігати вимогу до нижчого потоку.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?