Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Прості пакувальні машини з підвищеними вимогами

Default Alternative Text

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Існує велика кількість малого і середнього обладнання, яке вимагає затратних, але водночас економічно ефективних рішень автоматизації. Це означає, що лінії подачі з сервоприводом для скоординованого руху повинні бути керованими. Крім того, вам необхідні основні функціональні можливості та інтерфейси для найсучасніших рішень автоматизації, з необмеженим доступом до обладнання через Ethernet і веб-сервер.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Архітектура Compact / Modbus TCP + CANopen / логічний контролер M241 призначена для малих і середніх систем управління з підвищеними вимогами. Це включає в себе регулювання швидкості з Altivar 32 і Altivar 71, а також координацію руху сервоприводами Lexium 32 для регулювання крутного моменту або режиму швидкості/позиціонування. Основні функції безпеки можуть бути легко реалізовані з використанням вбудованих модулів Modicon TM3. Застосування шини локального управління дозволяє додавати локальні пристрої.
  • Пропоновані переваги

    • Архітектура підвищує економічність завдяки еталонним характеристикам і кращому в своєму класі інтерфейсу Modicon M241.
    • Швидші та кращі результати досяжні завдяки інтуїтивному програмуванню SoMachine, попередньо сконфігурованим шаблонам проектів ПЛК і ЛМІ (людино-машинний інтерфейс) і пов'язаним функціональним блокам для пакувальних машин.
  • Конкурентні переваги

    • Унікальне архітектурне рішення, що дозволяє звести до мінімуму зусилля на кожному етапі процесу розробки багатьох типів машин.
    • Повна сумісність і висока надійність системи на основі кращих в своєму класі продуктів Schneider Electric.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?