Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Вбудований модуль безпеки/світлова завіса/привод із регульованою швидкістю/PL d кат. 3, SIL 2/категорія зупинки 1

Стандартний текст заміщення

Ваші проблеми в бізнесі

Згідно з вашою оцінкою ризику, вам необхідно розробити обладнання з функцією безпеки охорони периметру з метою досягнення PL d EN/ISO 13849-1, SIL 2 EN/IEC 62061 та відповідності існуючим законодавчим нормам безпеки і стандартам, що забезпечують відповідність вимогам CE. Вам також необхідно прискорити довготривалу процедуру вибору рішення та оформлення документації. Щоб скоротити час впровадження обладнання на ринок та підвищити рентабельність при створенні BOM, вам необхідні комутаційні схеми та розрахунок показників надійності ланцюга безпеки.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    • Це рішення Охорони периметру із вбудованим модулем безпеки надає ефективний спосіб запровадження техніки безпеки при роботі з машинами та механізмами. Вбудований модуль безпеки Modicon TM3 дозволяє побудувати ланцюг безпеки.
    • У документації міститься: комутаційна схема, принципова схема, пояснення застосування та розрахунок показників надійності. Рішення ланцюга безпеки дозволяє створити архітектури безпеки, що базуються на архітектурі категорії 3 згідно з PL d EN/ISO13849-1 та SIL 2 EN/IEC 62061 для забезпечення функції аварійної зупинки.
    • Функція зупинки, пов’язана з безпекою, ініціюється після спрацювання захисної світлової завіси (Тип 4 за ESPE) та розроблена для запобігання доступу до небезпечної зони. Переривання в одному чи більше променях світлової завіси фіксуються процесорним модулем і, відповідно, Безпечна зупинка 1 ініціюється на приводі, що призводить до сповільнення руху. Після витримки часу з виводів модулю безпеки (категорія зупинки 1 за EN IEC 60204-1), з'єднаних зі входом безпечного відключення крутного моменту на валу, знімається напруга.
  • Пропоновані переваги

    Рішення ланцюга безпеки надають шаблон для вирішення кожної функції безпеки в обладнанні. Використання рішень ланцюга безпеки скорочує час на створення кожної функції безпеки з метою задоволення вимог до оцінки ризику обладнання. Можливо вносити зміни до рішень ланцюга безпеки з допомогою продуктів, що задовольняють ваші особливі потреби в обладнанні та можуть відповідно використовуватись як шаблон при розробці функцій безпеки для вашого обладнання, підвищуючи таким чином ефективність вашого обладнання та знижуючи витрати. Кожне рішення ланцюга безпеки містить наступне:

    • Комутаційна схема
    • Опис архітектури та ланцюга безпеки
    • Пояснення до обчислень
    • Результат обчислень
    • Сертифікат TUV
    • Файл проекту Sistema
  • Конкурентні переваги

    Рішення запобіжного ланцюга розроблені з метою максимального спрощення впровадження заходів безпеки при роботі з машинами та механізмами. Для кожної функції безпеки для обладнання існують готові до використання та змін рішення, доступні клієнтам, що хочуть пройти CE-сертифікацію.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?