Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Вбудований модуль безпеки / кнопка / контактор / Cat.3 PL d, SIL 2 / категорія зупинки - 0

Стандартний текст заміщення

Проблеми вашого бізнесу

Відповідно до оцінки ризику вам необхідно спроектувати обладнання з функцією аварійної зупинки, яка повинна характеризуватися PL d EN / ISO 13849-1, SIL 2 EN / IEC 62061, а також відповідати чинному законодавству та нормам безпеки, що забезпечує відповідність вимогам ЄС. Вам також необхідно прискорити процес відбору та документування пропозицій, що вимагає багато часу. Щоб скоротити час обробки до ринкового і підвищити рентабельність при створенні специфікації, необхідні схеми підключення і розрахунок надійності заземлення.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    • Це рішення аварійної зупинки з вбудованим модулем безпеки пропонує ефективний спосіб забезпечення безпеки обладнання. Вбудований модуль безпеки Modicon ТМ3 дозволяє сформувати контур заземлення.
    • В документації наводяться: монтажна схема, принципова схема, пояснювальна записка і розрахунки надійності заземлення. Рішення для контура заземлення підтримує формування архітектур безпеки з архітектурою категорії 3 PL d EN/ISO13849-1, і SIL 2 EN/IEC 62061 для функції аварійної зупинки.
    • Функція зупинки, пов'язана з безпекою, запускається при натисканні кнопки аварійної зупинки, що використовується для мінімізації наслідків небезпечного випадку. При активації розділяються замкнуті контакти, які визначаються модулем обробки, що деактивує виводи модуля безпеки (категорія зупинки - 0 за EN IEC 60204-1) і припиняється живлення двигуна, підключеного до контакторів (К1 і К2). Двигун зупиниться на вільному ходу.
  • Пропоновані переваги

    Рішення заземлення призначені для реалізації кожної функції безпеки навколо обладнання. Використання рішень для заземлення скорочує час, необхідний для реалізації кожної функції безпеки, і для відповідності вимогам оцінки ризику обладнання. Можна модифікувати рішення для заземлення продуктами, які відповідають конкретним потребам обладнання, що дозволяє використовувати їх в якості шаблону при розробці функцій безпеки для вашого обладнання, підвищуючи ефективність при одночасному скороченні витрат. В кожне рішення для заземлення входять:
    • Опис архітектури та контура заземлення
    • Комутаційна схема
    • Пояснення до обчислень
    • Результат обчислень
    • Сертифікат TUV
    • Файл проекту «Sistema»
  • Конкурентні переваги

    Рішення в сфері безпеки розробляється таким чином, щоб звести до мінімуму складності впровадження безпеки на обладнанні. Для кожної функції безпеки навколо машини є готові до використання або модифікації рішення, доступні клієнтам, які потребують сертифікації ЄС.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?