Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Сучасне та масштабоване керування кранами в небезпечних середовищах

Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Вам потрібно підвищити рівень безпеки та збільшити економію на енергії, зменшивши при цьому витрати на проектування та максимізувавши продуктивність системи. Вам також знадобиться гнучкість, відкритість і висока швидкість.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Захисна архітектура підйомного/CANopen/логічного контролера M241 адаптована для виробників кранового устаткування зі спеціалізованими знаннями та досвідом. Вона пропонує інноваційне рішення для технологічних кранів і спеціальних установок, що потребують великої гнучкості та модульності, яке полегшує адаптацію до спеціальних вимог щодо обладнання. Вона поєднує логічний контролер і приводи з регульованою частотою обертання із вбудованою польовою шиною CANopen для максимальної гнучкості і спрощеної установки. Логічний контролер забезпечує спеціальні функції піднімання для підвищення продуктивності підйомного крану та зниження ризиків.
  • Пропоновані переваги

    • Зв’язність: Захищений, бездротовий, дистанційний доступ до вашого веб-серверу, який налаштовується відповідно до ваших вимог, дає вам змогу покращити положення на ринку, скоротити витрати на дорогу і час простою обладнання.
    • Ефективність: Рішення, засноване на приводах з регульованою частотою обертання, запобігає перегріванню двигунів та одночасно зменшує споживання енергії. Готове до використання, заздалегідь розроблене підйомне пристосування з детальною документацією, що включає: бібліотеку з підйомних функцій, шаблони підйомних кранів і перевірені сертифіковані задокументовані архітектури (TVDAs).
    • Відповідність нормам безпеки: Наші рішення щодо підйому відповідають ISO EN 13849-1, що засвідчує захист людей і товарів.
    • Підтримка з виїздом спеціалістів Schneider Electric на місце в усьому світі на всіх мовах.
  • Конкурентні переваги

    • Архітектури, засновані на подвійному логічному контролері (PLC) з вдосконаленими функціями, людино-машинним інтерфейсом, ефективністю регенерації енергії і дистанційним доступом.
    • Відкритість машини: Веб-сторінки стосовно логічного контролера M241; віддалений доступ до обладнання через віртуальну приватну мережу.
    • Вмонтована функція безпеки: Відповідність вимогам стандарту EN 13849-1 Pld Cat 3.
    • Енергоефективність: Подача згенерованої енергії на всі рухи або назад у мережу (AFE); ватметр для контролю споживання енергії.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?