Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Просте й стандартне управління краном

Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Ви маєте розробити простий стандартний кран з атрибутами легкого технічного обслуговування, без необхідності експертних знань, а також відповідно до європейських норм і стандартів безпеки.

Наші експерти до ваших послуг протягом всього життєвого циклу роботи обладнання

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Підйомний/апаратний/контактор архітектури TeSys сфокусований на прості, стандартизовані підйомні машини і є першим кроком на шляху до автоматизації. Завдяки простим реле та контакторам, які дозволяють швидке налаштування, немає необхідності в експертах високого рівня. Ця архітектура сприяє висококомпактному та простому встановленню, зменшуючи час на введення в експлуатацію та технічне обслуговування.
  • Пропоновані переваги

    • Зв’язність: Безпровідна система управління, з другим трансмітером, яка включае в себе екран та програмовані клавіши, для управління бажаними функціями.
    • Ефективність: Готове до використання, перевірена, затверджена, задокументована (TVD) архітектура.
    • Відповідність нормам безпеки: Наші рішення для підйомних пристроїв відповідають вимогам стандарту ISO EN 13849-1, і є простим способом гарантувати захист людей і товарів.
    • Глобальна підтримка: Глобальна підтримка на сайті експертами компанії Schneider Electric Hoisting практично усіма мовами.
  • Конкурентні переваги

    • Проста, компактна архітектура контрактора з безпровідним управлінням.
    • Оптимізовані витрати: Висококонкурентноспроможне співвідношення продуктивності/витрат.
    • Вмонтована функція безпеки: Відповідно вимогам стандарту EN 13849-1 Plc Cat 1.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?