Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Контроль високопродуктивних транспортних засобів з автоматизованим керуванням

Default Alternative Text

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Ефективність, з точки зору принципів модульної інженерно-конструкторської роботи, полягає в можливості повного повторного використання ПЗ, незалежно від складності машини. Для цього необхідне апаратне забезпечення з контролю, яке можна масштабувати та задовільніє широкий діапазон потреб у продуктивності. Від найпростіших пристроїв із 2–4 осями до складніших процесів — продуктивність і ефективність витрат має гарантуватися за рахунок мобільності всього програмного забезпечення.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Архітектура на основі синхронізованих осей/системи послідовної передачі даних в реальному часі/контролера руху LMC101 дає змогу автоматизувати невеликі машини, що мають до чотирьох сервоосей, без зайвих витрат. Найменший контролер із серії PacDrive LMC. Ця архітектура передбачає використання сервоприводів Lexium 52 для конфігурацій із кількох самодостатніх одновісних систем, а також класичного апаратного рішення безпеки. Ви можете скористатися високотехнологічними функціями руху, засобами та бібліотеками, розробленими для обладнання, що використовують до 100 осей.
  • Пропоновані переваги

    • Автономні системи керування рухом, логікою ПЛК і обміном даними
    • В основі PacDrive 3 лежить перевірена технологія логіки руху, що об’єднує на одній апаратній платформі функціональність ПЛК, руху та керування робототехнічним обладнанням. 
    • Зв’язок із приводом Sercos дає змогу впровадити безпечний обмін даними через окрему промислову шину на основі мережі Ethernet.
    • Завдяки архітектурі централізованої системи, PacDrive є ідеальним рішенням для контролю широкого асортименту обладнання й робототехніки із сервоприводами для виробництва та транспортування матеріалів. У ньому використовуються повністю вбудовані програмні структури, що відповідають стандарту IEC 61131-3.
  • Конкурентні переваги

    Архітектури автоматизації на основі PacDrive 3 можна гнучко підлаштовувати під різні конфігурації сервоосей. Якщо потрібно додати осі або підвищити продуктивність, користувач може легко перейти на досконалішу модель контролера. При цьому не потрібно міняти інше апаратне обладнання, оскільки портативність всієї програми компенсує будь-які обмеження з боку ПЗ.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?