Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Контролер безпеки / Дворучна станція управління / Контактор / Cat.4 PL e, SIL 3 / категорія зупинки - 0

Стандартний текст заміщення

Проблеми вашого бізнесу

Відповідно до визначеного ризику вам необхідно спроектувати обладнання з функцією безпеки запуску, яка повинна характеризуватися PL e EN / ISO 13849-1, SIL 3 EN / IEC 62061, а також відповідати чинному законодавству та нормам безпеки, що забезпечує відповідність вимогам ЄС. Вам також необхідно прискорити процес відбору та документування пропозицій, що вимагає багато часу.
 
Щоб скоротити час обробки до ринкового і підвищити рентабельність при створенні специфікації, необхідні схеми підключення і розрахунок надійності заземлення.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    • Рішення для запуску з вбудованим контролером безпеки пропонує ефективний спосіб забезпечення безпеки обладнання. Контролер безпеки Preventa XPSMC дозволяє сформувати контур заземлення.
    • В документації наводяться: монтажна схема, принципова схема, пояснювальна записка і розрахунки надійності заземлення. Рішення для контура заземлення підтримує формування архітектур безпеки з архітектурою категорії 4 PL e EN/ISO13849-1, і SIL 3 EN/IEC 62061 для функції запуску.
    • Функція запуску використовується для того, щоб руки оператора знаходилися поза небезпечною зоною під час роботи обладнання. Рух ініціюється, коли обидва пускачі спрацьовують синхронно, активуючи контактори (К1 і К2). Якщо одна або обидві з двох кнопок не натиснуті, контактори знеструмлюються до тих пір, поки обидва пускачі не будуть вимкнені і знову синхронно натиснені.
  • Пропоновані переваги

    Рішення заземлення є шаблоном для реалізації кожної функції безпеки навколо обладнання. Використання рішень для заземлення скорочує час, необхідний для реалізації кожної функції безпеки, і для відповідності вимогам оцінки ризику обладнання. Можна модифікувати рішення для заземлення продуктами, які відповідають конкретним потребам обладнання, що дозволяє використовувати їх в якості шаблону при розробці функцій безпеки для вашого обладнання, підвищуючи ефективність при одночасному скороченні витрат.
     
    В кожне рішення для заземлення входять:
     
    • Опис архітектури та контура заземлення
    • Комутаційна схема
    • Пояснення до обчислень
    • Результат обчислень
    • Сертифікат TUV
    • Файл проекту Sistema
  • Конкурентні переваги

    Рішення в сфері безпеки розробляється таким чином, щоб звести до мінімуму складності впровадження безпеки на обладнанні. Для кожної функції безпеки навколо обладнання доступні готові до використання або модифікації рішення. Вони доступні клієнтам, які потребують сертифікації ЄС.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?