Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Модуль безпеки/реєстрація залишкової напруги, кінцевий вимикач, а також запобіжний вимикач із замком/контактор/кат. 4 PL e, SIL 3/категорія зупинки 0

Стандартний текст заміщення

Проблеми вашого бізнесу

Згідно з результатами оцінки ризиків ви розумієте необхідність урахування захисної функції контролю швидкості під час розробки свого обладнання, яка вимагається PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, щоб виконати вимоги існуючих законодавчих норм безпеки та стандартів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, а також пришвидшення довготривалих процедур вибору пропозицій і оформлення документації. Щоб пришвидшити впровадження обладнання і підвищити рентабельність під час створення BOM, вам необхідні комутаційні схеми та розрахунок показників надійності комплексу заходів безпеки.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    • Це рішення для моніторингу швидкості за допомогою модуля безпеки — це ефективний спосіб захистити обладнання. Традиційний модуль безпеки Preventa XPSVNE дає змогу створити схему захисту.
    • У документацію входять: комутаційна схема, принципова схема, пояснювальна записка щодо області застосування та розрахунок надійності безпеки. Це комплексне рішення безпеки допомогає вам створювати архітектури безпеки на основі архітектури PL e категорії 4, що відповідає вимогам стандартів EN/ISO13849-1 і SIL 3 EN/IEC 62061, для функції моніторингу швидкості.
    • Після спрацювання захисної функції зупинки модуль безпеки спостерігає за двигуном, доки той продовжує обертатися за інерцією до повної зупинки. Доки двигун сповільнюється, в обмотках двигуна виробляється залишкова напруга через залишковий магнетизм. Ця напруга вимірюється для визначення швидкості обертання двигуна, розблокування сигналу для заблокованої переносної огорожі, а також увімкнення гальм, коли двигун простоює.
  • Пропоновані переваги

    Комплексні рішення безпеки пропонують шаблон для вирішення проблем, пов’язаних із будь-якої функцією безпеки обладнання. Використання комплексних рішень пришвидшує створення всіх функцій безпеки та дає змогу задовольнити всі вимоги щодо оцінки ризиків, пов’язаних з обладнанням. У комплексні рішення безпеки можна додавати продукти, що відповідають вашим специфічним потребам щодо обладнання, тому їх можна використовувати як шаблон під час розробки функцій безпеки для свого обладнання. Це забезпечує підвищення ефективності та зменшення витрат.
     
    У кожне комплексне рішення безпеки входять:
    • опис архітектури та комплексу заходів безпеки;
    • комутаційну схему;
    • пояснення розрахунку;
    • результат розрахунку;
    • сертифікат TÜV;
    • файл проекту Sistema.
  • Конкурентні переваги

    Концепція комплексних рішень безпеки є унікальною в плані спрощення впровадження заходів безпеки для обладнання. Для кожної функції безпеки навколо обладнання доступні готові до використання або модифікації рішення. Вони доступні для клієнтів у всьому світі, яким потрібно отримати Європейський сертифікат відповідності (CE).

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?