Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Управління роботами високої продуктивності аж до 30 дельта-роботів

Production line in a manufacturing facility for packaging, industrial automation, machine control, manufacturing execution system.

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Якщо в обладнанні працюють 30, 60 або навіть 99 синхронізованих осей з сервоприводом і один або кілька роботів повинні бути інтегровані в обладнання, то концепція автоматизації повинна ідеально підходити. Системи управління повинні забезпечувати достатній резерв потужності, а концепції програмування повинні справлятися з ускладненнями. Для скорочення необхідного простору в шафі, а також витрат на прокладку кабелів і проводів потрібні гнучкі рішення сервоприводу. Технологія Plug-and-play і складні діагностичні рішення також необхідні для отримання інформації, необхідної при запуску в роботу.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Архітектура Синхронізованих осей / Sercos / Контролера руху LMC600 надає такі можливості: Контролер PacDrive синхронізує до 99 осей з сервоприводом і може управляти змішаними конфігураціями, які місять осі з сервоприводом і кілька роботів. Багатоосьова сервосистема з корпусними приводами та інтегрованими сервомодулями, інтегроване рішення з безпеки і ефективна інженерна концепція - це стовпи для максимальної свободи при проектуванні високопродуктивного обладнання для обробки матеріалів та робототехніки.
  • Пропоновані переваги

    • Рішення на базі одного контролера для руху, логіка ПЛК та зв'язок
    • Рішення PacDrive 3, для забезпечення функцій управління ПЛК, руху і роботизованого управління на єдиній апаратній платформі.
    • Зв'язок приводу Sercos дозволяє реалізувати передачу сигналів вводу/виводу і безпечної зв'язку з використанням однієї шини локального управління на базі Ethernet.
    • Завдяки своїй централізованій системній архітектурі, PacDrive є ідеальним рішенням для управління широким спектром виробничого і транспортного обладнання і робототехніки з сервоприводом, використовуючи повністю інтегровані, програмні структури, що відповідають стандарту IEC 61131-3. На сьогоднішній день PacDrive управляє більш ніж 80 000 машин по всьому світу.
  • Конкурентні переваги

    • Архітектури автоматизації на основі PacDrive 3 можуть бути адаптовані до змінних конфігурацій осей з сервоприводом/роботів. Тип контролера визначається кількістю осей або складністю операцій. Не потрібно замінювати будь-яке інше обладнання, оскільки повна портативність програми перекриває будь-які обмеження програмного забезпечення.
    • Бібліотеки програмного забезпечення доступні для систем обробки матеріалів під конкретні умови. Бібліотека робототехніки містить всю типову кінематику.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?