Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Tall stacks of inventory in an industrial warehouse, sustainability, machine control, industrial automation.

    Розширене автоматизоване керування складом до двох візків або конвеєрних систем карусельного типу

Tall forklift in large warehouse, industrial automation, machine control, energy efficiency.

Проблеми вашого бізнесу унікальні.

Керування високопродуктивними автоматизованими транспортно-складськими системами може створити багато труднощів, оскільки кількість приводів на одну систему постійно зростає. Крім того, потрібно враховувати складність, витрати на монтаж і прокладку кабелів і вимоги щодо розміру шаф. Технологія автоматизації має подолати їх за допомогою гнучких рішень на основі сервоприводів, концепцій для автоматизації без використання шаф та максимальної підтримки модульності машини, застосовуючи механіку, електроніку та програмне забезпечення.

Наши эксперты

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Архітектуру керування високопродуктивними AS/RS із синхронізованими осями/Sercos/контролером переміщень LMC216 можна розглядати як приклад автоматизації широкого спектру типових середньосегментних машин із сервоприводом: Одно- та багатовісні й інтегровані сервоприводи можна використовувати у змішаних конфігураціях. Зв’язок із приводом, передача сигналів вводу/виводу та безпечний обмін даними через автоматизовану шину Sercos дає змогу звести кількість кабелів до мінімуму. Типова прикладна функціональність доступна у вигляді готового ПЗ, що забезпечує максимальну гнучкість під час розробки машин.
  • Пропоновані переваги

    PacDrive3 заснований на перевіреній логічній технології руху, яка об'єднує функції управління ПЛК, пересування і робототехніки на єдиній апаратній платформі. Зв’язок із приводом Sercos дає змогу впровадити безпечну передачу сигналів вводу/виводу і безпечний обмін даними через окрему промислову шину на основі мережі Ethernet. Завдяки своїй централізованій системній архітектурі, PacDrive є ідеальним рішенням для керування широким спектром виробничого і транспортного обладнання і робототехніки з сервоприводом, використовуючи повністю інтегровані, програмні структури, що відповідають стандарту IEC 61131-3. На сьогоднішній день PacDrive управляє більш ніж 80 000 машин по всьому світу.
  • Конкурентні переваги

    Архітектури автоматизації на основі PacDrive 3 можна гнучко підлаштовувати під різні конфігурації сервоосей. Тип контролера залежить від кількості осей або складності операцій. При цьому не потрібно міняти інше апаратне обладнання, оскільки портативність всієї програми компенсує будь-які обмеження з боку ПЗ.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?