Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Гнучкі виробничі модулі 4-осьовими роботами

Default Alternative Text

Проблеми вашого бізнесу унікальні

Підйомно-транспортні роботи — це найкращий вибір для автоматизації пакувальних операцій із хаотичними потоками продукції. Автономні гнучкі виробничі модулі, тобто роботи з власними конвеєрними стрічками, набувають популярності як альтернатива інтеграції роботів у машини. Потреба в простішій інтеграції ліній, гнучкості та можливості повторного використання зумовлює потреби в інтелектуальній та інтегрованій архітектурі автоматизації без запатентованого апаратного забезпечення для керування роботом.

Наші спеціалісти допомагатимуть вам протягом усього життєвого циклу машини

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    "Синхронізовані осі/Sercos/контролер переміщень LMC106" — це приклад архітектури, здатної економічно керувати автономним роботом. Гнучкий виробничий модуль складається з дельти, порталу, робота та двох конвеєрів для подачі та видачі. Приводне рішення для робота повністю інтегроване в рішення для автоматизації гнучкого виробничого модуля. Додаткове апаратне забезпечення для керування, крім контролера PacDrive, не потрібне. Можна використовувати стандартні засоби проектування та сервоприводи Lexium.
  • Головні переваги

    • Рішення PacDrive 3 засноване на перевіреній технології логічного керування переміщеннями, яка поєднує функціональність керування ПЛК, рухів і робототехніки на єдиній апаратній платформі.
    • Завдяки централізованій архітектурі, PacDrive 3 — це ідеальне рішення для керування технологічними та пакувальними машинами із сервоприводами, а також обладнанням для транспортування матеріалів і робототехнікою.
    • Понад 80 000 машин в усьому світі керуються рішенням PacDrive 3.
  • Конкурентні переваги

    • Архітектури автоматизації на основі PacDrive 3 гнучко адаптуються до конфігурацій, у яких налічується від 0 до 99 сервоосей.
    • Доступна повноцінна бібліотека з робототехніки, яка підтримує портальних/декартових роботів, дельта-роботів, шарнірних роботів, роботів SCARA і нестандартних роботів. Наявність різноманітних інтерполяцій і готових до використання функцій для відстеження конвеєрної стрічки, обмеження прискорення й інтеграції концепцій спрощує програмування.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?