Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Пакувальні машини, у яких налічується до 99 сервоосей, і роботи

Default Alternative Text

Проблеми вашого бізнесу унікальні

Коли у машинах використовується 30, 60 або майже 100 синхронізованих сервоосей, для інтеграції додаткових роботів бездоганно підійде автоматизація. У систем керування мають бути достатня резервна потужність і керована концепція програмування. Крім того, для зручного введення в експлуатацію й обслуговування має використовуватися технологія plug-and-play і надаватися комплексна діагностична інформація.

Наші спеціалісти допомагатимуть вам протягом усього життєвого циклу машини

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    Архітектура "синхронізовані осі/Sercos/контролер переміщень LMC600" є прикладом оптимального рішення: один контролер PacDrive здійснює синхронізацію до 99 сервоосей. Крім того, вона може керувати змішаними конфігураціями сервоосей і кількома роботами. Багатоосьова сервосистема з корпусними приводами та інтегрованими сервомодулями, інтегроване рішення з безпеки і ефективна інженерна концепція — це стовпи, на яких тримається проектування високопродуктивних пакувальних машин.

  • Пропоновані переваги

    • Рішення PacDrive 3 засноване на перевіреній технології, яка поєднує функціональність керування ПЛК, контролерів переміщень і робототехніки на єдиній апаратній платформі.
    • Завдяки централізованій архітектурі системи, PacDrive 3 — це ідеальне рішення для керування технологічними та пакувальними машинами із сервоприводами, а також обладнанням для транспортування матеріалів і робототехнікою.
    • Понад 80 000 машин в усьому світі керуються рішенням PacDrive 3.
  • Конкурентні переваги

    • Архітектури автоматизації PacDrive 3 можна масштабувати до конфігурацій, у яких налічується від 0 до 99 сервоосей, та різної кількості роботів.
    • Для інтеграції всіх поширених кінематичних схем, різних інтерполяцій, готових до використання функцій для відстеження конвеєрної стрічки, обмеження прискорення та концепцій пропонується бібліотека з робототехніки.

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?