Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Пакувальні машини, у яких налічується до 16 синхронізованих сервоосей (Sercos)

Default Alternative Text

Проблеми вашого бізнесу унікальні

На шляху створення пакувальних машин щодня постає безліч труднощів. Кількість приводів на одну машину постійно зростає. До числа додаткових труднощів входять: складність монтажу, прокладання кабелів та вимоги до шаф. Технологія автоматизації має подолати їх за допомогою гнучких рішень.

Наші спеціалісти допомагатимуть вам протягом усього життєвого циклу машини

Ілюстрація, рішення для життєвого циклу машин, промислове виробництво, керування машинами.
  • Рішення

    "Синхронізовані осі/Sercos/контролер переміщень LMC216" — це приклад архітектури автоматизації для широкого спектру пакувальних машин із сервоприводами Сервоприводи можна використовувати в багатьох конфігураціях. Зв’язок із приводом, передача сигналів вводу/виводу та захищений обмін даними через автоматизовану шину Sercos дає змогу звести кількість кабелів до мінімуму. Типова функціональність пакувальних машин доступна завдяки ПЗ.
  • Пропоновані переваги

    • Рішення PacDrive 3 засноване на перевіреній технології, яка поєднує функціональність керування ПЛК, рухів і робототехніки на єдиній апаратній платформі.
    • Завдяки централізованій архітектурі системи, PacDrive 3 — це ідеальне рішення для керування технологічними та пакувальними машинами із сервоприводами, а також обладнанням для транспортування матеріалів і робототехнікою.
    • Понад 80 000 машин в усьому світі керуються рішенням PacDrive 3.
  • Конкурентні переваги

    • Архітектури автоматизації на основі PacDrive 3 можна адаптувати до конфігурацій, у яких налічується від 0 до 99 сервоосей.
    • Рішення PacDrive 3 розроблено спеціально для пакувальних машин. У засобах та бібліотеках використовується спільна термінологія з області пакування, де це можливо.
    • Доступні бібліотеки ПЗ для проблем із пакувальними машинами (наприклад: для забезпечення відповідності стандартам PackML, Weihenstephan, FDA і PLCopen).

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?