Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Aerial view of water treatment plants and factories, water management.

    Дистанційні рішення SCADA щодо водопостачання та стічних вод

Default Alternative Text

Проблеми

Управління вашими дистанційними активами з водопостачання та стічних вод  

- Важлива інфраструктура повинна працювати 24/7
- Суворі вимоги до звітності
- Жорсткі зовнішні умови
- Широка зона для введення в дію активів

Телевимірювання та SCADA в водопостачанні та стічних водах

Стандартний текст заміщення
  • Рішення

    • Дотримання зобов'язань: Інтегровані засоби технічного забезпечення та програмне забезпечення забезпечують журнал аудиту
    • Надійна та захищена: Діагностика та технічне обслуговування для забезпечення довготривалої роботи
    • Управління енергоспоживанням: Реєстрація подій для оптимізації операцій та збереження енергії
  • Переваги

    • Оптимізація дистанційних операцій активів та виконання  
    • Мінімізація ризиків, пов'язаних з управлінням та роботою дистанційних активів 
    • Зменшення витрат впродовж життєвого циклу дистанційних активів
  • Відмінність


      • Дотримання стандартів SCADA
      • Протоколи DNP3, WITS та IEC60870-5
      • Управління даними з прив'язкою до часу для заповнення бази даних 
      • Комплексні рішення щодо телевимірювань  
      • Свідчення щодо жорстких зовнішніх умов
      • Низький рівень енергоспоживання
    1.  

Переваги

  • Усміхнений технік працює на планшеті при аналізі сервера у великому центрі даних
    • Автоматизована синхронізація баз даних для запобігання втрати даних
  • Стандартний текст заміщення
    • Дистанційний хардверний програмний засіб та конфігурація програмування зменшує тривалість технічного обслуговування та забезпечує центральну видимість
  • Стандартний текст заміщення
    • Режими низького енергоспоживання дозволяють батареї працювати довше, підтримуючи моніторинг інфраструктури під час збоїв електроенергії