USA
Schneider Electric USA Website

Welcome to our website.

To view product availability in a specific country, select from the country list below. For Investor Relations, please visit our global site.

Select your location
View all ConneXium Ethernet Devices
Schneider Eletric TCSECL1M1M40S2 Picture

TCSECL1M1M40S2

Schneider Eletric TCSECL1M1M40S2 Picture
TCSECL1M1M40S2

Ethernet copper cable for IP67 switch - M12 connector - 40 m

Show more characteristics
  • Product availability
    Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Add to My Products Remove from My Products
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    ConneXium
    accessory / separate part category
    Connection accessories
    accessory / separate part type
    Connecting cable
    product or component type
    Ethernet copper cable for IP67 switch
    accessory / separate part destination
    Ethernet switch
    Ethernet box
    cable length
    131.23 ft (40 m)
    Complementary
    range compatibility
    Transparent Ready
    Modicon M340 automation platform
    electrical connection
    2 male connectors, M12 straight 4 D coding
    conductor material
    Copper
    Environment
    IP degree of protection
    IP67
    Ordering and shipping details
    Category
    18407 - WORLD SERVICE PARTS(SENSORS)
    Discount Schedule
    T
    GTIN
    03595863887570
    Package weight(Lbs)
    2.00 kg (4.41 lb(US))
    Returnability
    No
    Country of origin
    DE
    Offer Sustainability
    California proposition 65
    WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause Carcinogen & Reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • View more View less

    Documents

    Language
    • All Languages5
    • English3
    • French2
    User guide
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    Advantys ETB - Modules d'E/S de bloc Ethernet IP67 pour EtherNet/IP, Guide de l'utilisateur (Version 02)
    Description
    Les modules Ethernet IP67 Advantys ETB constituent l’E/S de bloc avec des commutateurs Ethernet intégrés 2 ports. Ces modules sont conçus pour des environnements à forte humidité, et ils fournissent la connectivité à des capteurs/actionneurs par la messagerie EtherNet/IP.
    Size pdf
    Size 2.5 MB
    Date 4/1/17
    Description
    Les modules Ethernet IP67 Advantys ETB constituent l’E/S de bloc avec des commutateurs Ethernet intégrés 2 ports. Ces modules sont conçus pour des environnements à forte humidité, et ils fournissent la connectivité à des capteurs/actionneurs par la messagerie EtherNet/IP.
    Advantys ETB - Modules d'E/S de bloc Ethernet IP67 pour Modbus TCP/IP, Guide de l'utilisateur (Version 02)
    Description
    Les modules Ethernet IP67 Advantys ETB sont des E/S de bloc avec commutateurs Ethernet intégrés 2 ports. Ces modules sont conçus pour des environnements à forte humidité, et ils fournissent la connectivité à des capteurs/actionneurs par la messagerie Ethernet Modbus.
    Size pdf
    Size 2.7 MB
    Date 4/1/17
    Description
    Les modules Ethernet IP67 Advantys ETB sont des E/S de bloc avec commutateurs Ethernet intégrés 2 ports. Ces modules sont conçus pour des environnements à forte humidité, et ils fournissent la connectivité à des capteurs/actionneurs par la messagerie Ethernet Modbus.
    EU RoHS Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    TCSECL1M1M40S2_ROHS_DECLARATION
    Description
    TCSECL1M1M40S2_ROHS_DECLARATION
    Size pdf
    Size 195.3 KB
    Date 11/14/19
    Description
    TCSECL1M1M40S2_ROHS_DECLARATION
    REACh Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    TCSECL1M1M40S2_REACH_DECLARATION
    Description
    TCSECL1M1M40S2_REACH_DECLARATION
    Size pdf
    Size 195.3 KB
    Date 11/14/19
    Description
    TCSECL1M1M40S2_REACH_DECLARATION
    China RoHS declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    TCSECL1M1M40S2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    TCSECL1M1M40S2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Size pdf
    Size 195.3 KB
    Date 11/14/19
    Description
    TCSECL1M1M40S2_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technical FAQs

    No results found.
    Unfortunately, related FAQs are unavailable due to temporary technical issues. Please try again later.
Compare products: /