Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iPRD-DC-PV

Surge arresters for solar generation

Protection of DC-operated electronics included in photvoltaic generation systems, against destructive effects of lightning

Acti 9 iPRD-DC-PV
  • Tính năng

    Type 2 acc. to EN50539-11
    Operating voltage : 600V, 1000 V DC
    Maximum discharge capacity : 40 kA 


    The Surge Protection Devices should be installed in a switchboard inside the building. If the switchboard is located outside, it must be weatherproof.

    For more information regarding the SPD DC PV installation discover the "SE Electrical Installation Guide"

    Lợi ích

    • Simplified choice: optimised offer with 2 products.
    • All products include remote alarm contact.
    • Total safety at cartridge end of life:
      the thermal disconnector will open before their destruction.
So sánh sản phẩm: /