Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

discrete I/O module Modicon Quantum - 16 I - 24 V DC - 8 O solid state

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Modicon Quantum automation platform
    product or component type
    Mixed discrete I/O module
    discrete I/O number
    24
    Complementary
    discrete input number
    16 2 groups of 8
    discrete input logic
    Sink
    addressing requirement
    0.5 output word
    1 input word
    network frequency limits
    47…63 Hz
    discrete input voltage
    24 V DC
    input voltage limits
    56 V during 1.3 ms
    <= 1 V during 10 s
    <= 1 V during one cycle
    30 V
    voltage state 0 guaranteed
    -3...5 V
    voltage state 1 guaranteed
    15...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 0.5 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2 mA
    input impedance
    2500 Ohm
    discrete output number
    8 2 groups of 4
    discrete output type
    Solid state
    discrete output logic
    Sink
    discrete output voltage
    24 V
    output voltage limits
    19.2...30 V DC typical
    56 V DC during 1.3 ms
    maximum load current
    <= 0.5 A per point
    <= 2 A per group
    <= 4 A per module
    maximum voltage drop
    <0.4 V 0.5 A
    absolute maximum output
    5 A during 500 µs per point
    maximum load inductance
    500 mH at 4 Hz
    maximum load capacitance
    50 µF
    maximum leakage current
    0.4 mA 30 V DC
    response time on output
    <= 1 ms at state 0 to state 1
    <= 1 ms at state 1 to state 0
    protection type
    On input by resistor limited
    Internal output protection by 5 A fuse per group
    On output by transient voltage suppression
    associated fuse rating
    5 A per group
    isolation between group
    500 Vrms for 1 minute
    isolation between group and bus
    1780 Vrms for 1 minute
    fault indication
    Loss of field power on output
    Blown fuse on output
    power dissipation
    1.75 W + (0.36 x input point on) + (1.1 total output load current)
    local signalling
    Bus communication is present (Active): 1 LED (green)
    No voltage in output and input (F): 1 LED (red)
    Output is turned on: 2 LEDs (green)
    Fault detected on the input point: 2 LEDs (red)
    Fault detected on the output point: 2 LEDs (red)
    marking
    CE
    bus current requirement
    330 mA
    net weight
    0.3 kg
    Environment
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m 80…1000 MHz conforming to IEC 801-3
    ambient air temperature for operation
    0…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    relative humidity
    95 % without condensation
    operating altitude
    <= 5000 m
    protective treatment
    Conformal coating Humiseal 1A33
    standards
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    FM Class 1 Division 2
    product certifications
    CUL
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
    China RoHS Regulation
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Phiên bản 3.0)
    User guide
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Phiên bản 16)
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CAD for 140DDM39000C: discrete I/O module Modicon Quantum - 16 I - 24 V DC - 8 O solid state (Phiên bản 1.0)
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Phiên bản 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 12/12/18
    Kích cỡ 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Phiên bản 1.0)
    ATEX-IECEx (Phiên bản 1.0)
    Ngày 9/9/17
    Kích cỡ 2.2 MB
    Ngày 9/9/17
    Kích cỡ 100.6 KB
    Ngày 9/9/17
    Kích cỡ 1.5 MB
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 4/7/17
    Kích cỡ 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 11/28/17
    Kích cỡ 233.5 KB
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration