Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Modicon Quantum - high-speed counter module - 8 I - 100000 Hz

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Modicon Quantum automation platform
    product or component type
    High-speed counter module
    number of channels
    5
    Complementary
    number of inputs
    8
    addressing requirement
    12 output words
    12 input words
    data format
    2147483647 dec 32 bits
    65535 dec 16 bits
    counting input voltage
    30 V DC max
    counting input current
    7 mA
    counting input type
    Discrete incremental counter
    counting frequency
    100000 Hz
    duty cycle
    1/1 counter input
    discrete input current
    5 mA
    operating threshold
    15...30 V single ended mode 24 V REF DC at state on
    3...5 V single ended mode 24 V REF DC at state off
    discrete output number
    8
    discrete output type
    Field Effect Transistor (FET)
    discrete output voltage
    0 V switch off DC
    20...30 V switch on DC
    load current
    0.21 A
    leakage current
    <= 0.1 mA state off
    voltage drop
    1.25 V state on
    isolation between channels and bus
    500 Vrms for 60 s
    fault type
    Loss of output field power
    output short-circuit protection
    Internal
    power dissipation
    >= 6 W
    bus current requirement
    250 mA
    external power requirement
    19.2...30 V
    rack type
    Distributed
    Remote
    Local
    local signalling
    5 LEDs channel status
    marking
    CE
    current consumption
    <= 1140 mA 24 V DC external power supply
    module format
    Standard
    Environment
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
    ambient air temperature for operation
    0...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    relative humidity
    95 % without condensation
    operating altitude
    <= 5000 m
    standards
    UL 508
    product certifications
    CSA Class 1 Division 2
    UL
    C-Tick
    DNV
    GL
    GOST
    RINA
    ABS
    LR
    RRS
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    Compliant  - since  0926  -  Schneider Electric declaration of conformity
    Schneider Electric declaration of conformity
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Phiên bản 3.0)
    User guide
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Phiên bản 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Experts and Communication, Reference Manual (Phiên bản 15)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - 140EHC10500 High Speed Counter Module, User Manual (Phiên bản 09)
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Quantum counter and special purpose module (Phiên bản 1.0)
    Ngày 12/13/17
    Kích cỡ 77.1 KB
    Ngày 12/13/17
    Kích cỡ 13.7 KB
    Ngày 12/13/17
    Kích cỡ 39.3 KB
    CAD for 140EHC10500: Modicon Quantum - high-speed counter module - 8 I - 100000 Hz (Phiên bản 1.0)
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Phiên bản 1.0)
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Phiên bản 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 5/15/19
    Kích cỡ 395.6 KB
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 6/19/18
    Kích cỡ 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 8/6/18
    Kích cỡ 510.4 KB
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 5/8/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Marine certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 2/13/18
    Kích cỡ 2.3 MB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/30/19
    Kích cỡ 400 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 504.7 KB
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 68 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 2.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/29/19
    Kích cỡ 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 173.6 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 5/8/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.