Modicon Quantum automation platform
    product or component type
    Fibre converter
    optic fiber type
    Single mode
    Complementary
    bus current requirement
    1000 mA
    power dissipation in W
    5 W
    inrush current
    1 A at 5 V DC
    number of port
    2 fiber optic, connector type: LC
    2 Ethernet, connector type: RJ45
    local signalling
    1 LED green for module status with RDY marking
    1 LED red for internal fault, module failure with ERR marking
    1 LED green for channel 1 link status with STS1 marking
    1 LED green for channel 1 communication status with FX1 ACT marking
    1 LED green for channel 2 link status with STS2 marking
    1 LED green for channel 2 communication status with FX2 ACT marking
    wavelength
    1310 nm
    optic distance between 2 transceivers
    15000 m (9/125 µm), optical power : -15...-8 dBm
    attenuation
    -15...-8 dB (9/125 µm)
    rise/fall time
    2.5 ns
    receiver sensitivity
    - 28 dBm
    detected silence
    -45 dBm
    marking
    CE
    material
    PC (polycarbonate)
    width
    40.34 mm
    height
    250 mm
    depth
    103.85 mm
    product weight
    0.554 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    0...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    relative humidity
    0...95 %
    operating altitude
    0...2000 m
    standards
    CSA C22.2 No 142
    FM Class 1 Division 2
    UL 508
    product certifications
    C-Tick
    TÜV
    Merchant Navy
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Phiên bản 3.0)
    User guide
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Modicon Quantum - 140NRP31200 - 140NRP31201 Fiber Converter Modules, User Guide (Phiên bản 02)
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Phiên bản 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 2/11/19
    Kích cỡ 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Phiên bản 1.0)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 6/19/18
    Kích cỡ 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 8/6/18
    Kích cỡ 510.4 KB
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    140NRP3120.. Quantum Fiber Converter Module, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 6/7/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Marine certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/29/19
    Kích cỡ 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 173.6 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/30/19
    Kích cỡ 400 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 504.7 KB
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 68 KB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 2.6 MB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/16/18
    Kích cỡ 6.6 MB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Quantum Fiber Converter Module, Product Environmental Profile (Phiên bản 1.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 6/7/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.