Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

contactor CT - 4 poles - 2 NC + 2 NO - 63 A - 220..240 V AC

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

15975 is replaced by:
Sản phẩm
Số lượng
A9C20868
Số lượng
1
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Lý do thay thế: End of life
  • Ngày thay thế: 01 January 2011
1
  • Main
    product or component type
    Contactor
    device short name
    CT
    device application
    Control circuit
    Poles
    4P
    [Ie] rated operational current
    63 A AC-7A
    pole contact composition
    2 NO + 2 NC
    network type
    AC
    control type
    Remote control
    [Uc] control circuit voltage
    220/240 V AC 50 Hz
    Complementary
    network frequency
    50 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    400 V AC 50 Hz
    maximum power
    13.8 W 400 V AC
    control signal type
    Maintained
    local signalling
    Color indicator
    hold-in power consumption in VA
    6.5 VA
    inrush power in VA
    53 VA
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    9 mm pitches
    6
    height
    81 mm
    width
    36 mm
    depth
    60 mm
    colour
    Grey
    mechanical durability
    1000000 cycles
    connections - terminals
    Control circuit : 2 tunnel type terminals 2.5 mm² for flexible cable(s)
    Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5 mm² for rigid cable(s)
    Power circuit : 2 tunnel type terminals 10 mm² for flexible cable(s)
    Power circuit : 1 tunnel type terminals 25 mm² for rigid cable(s)
    product compatibility
    Auxiliary contact
    Interference filter
    Mixed control: impulse/latched
    Time delay
    Environment
    standards
    IEC/EN 61095
    product certifications
    CCC
    CEBEC
    IMQ
    VDE
    EAC
    noise level
    30 dB
    IP degree of protection
    IP20
    pollution degree
    2
    tropicalisation
    2 conforming to EN 60947-4-1
    2 conforming to EN 61095
    2 conforming to IEC 1095
    relative humidity
    95 % (55 °C)
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -5...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...60 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Phiên bản 2.0)
    Ngày 7/22/19
    Kích cỡ 381.6 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.