Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

ammeter dial PowerLogic - 1.3 In - ratio 2500/5 A

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    PowerLogic
    product name
    AMP
    product or component type
    Dial
    current transformer ratio
    2500/5
    scale type
    80 mm over 90°
    mounting support
    Front face
    Complementary
    type of measurement
    Current
    scale
    0-2500 A
    Environment
    height
    96 mm
    width
    96 mm
    depth
    75 mm
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    China RoHS Regulation
    Download RoHS China Declaration
    Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 8.2)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Phiên bản 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Phiên bản 3.0)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 8.2)
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    DIAL 1,3IN (Phiên bản 1.0)
    Ngày 9/5/13
    Kích cỡ 12.5 KB
    Ngày 9/5/13
    Kích cỡ 41.5 KB
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    AMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Phiên bản 03)
    Catalogue page
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Panel Instruments Catalogue Pages - Web Version (Phiên bản 1.0)
    Panel Instruments Catalogue Pages - Print Version (Phiên bản 1.0)
    TI current transformers (Phiên bản 10.0)
    Ngày 3/26/14
    Kích cỡ 4.1 MB
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration