Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

PRD1 25r modular surge arrester - 1 pole + N - 350V - with remote transfer

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 PRD1
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    device short name
    PRD1 25r
    device application
    Distribution
    poles description
    1P + N
    remote signalling
    With
    signal contacts composition
    1 SD (1 C/O)
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TT
    TN-S
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 1 + 2
    surge arrester technology
    MOV
    Spark gap
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC (+/- 10 %) at 50 Hz
    400 V AC (+/- 10 %) at 50 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode: 100 kA (N/PE)
    Differential mode: 25 kA (L/N)
    [Iimp] impulse current
    Common mode: 100 kA N/PE 50 A.s
    Differential mode: 25 kA L/N 12.5 A.s
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Differential mode: 350 V L/N
    Common mode: 350 V N/PE
    maximum [Up] voltage protection level
    Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
    Differential mode <1.5 kV type 2 L/N
    [If] follow current
    25 kA differential mode L/N
    0.1 kA common mode N/PE
    disconnector device type
    Associated fuse gG 315 A standard
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 25 kA
    signalling circuit voltage
    1.5 A/250 V AC 50/60 Hz
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    90 mm
    width
    71.6 mm
    depth
    70 mm
    net weight
    0.77 kg
    colour
    Anthracite grey (RAL 7016)
    material
    PBT (polybutylene terephthalate)
    response time
    <= 25 ns
    connections - terminals
    Tunnel type terminal (downside) 2.5…35 mm²
    Tunnel type terminal (upside) 2.5…35 mm²
    tightening torque
    4.5 N.m
    Environment
    standards
    EN 61643-11:2012
    IEC 61643-11:2011
    product certifications
    CE
    quality labels
    KEMA-KEUR
    IP degree of protection
    On front face: IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in: IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK05 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5…90 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…80 °C
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
    China RoHS Regulation
    Download RoHS China Declaration
    Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PRD1 25r 1P+N 350 V with report A P kA (Phiên bản 1.0)
    Ngày 6/10/14
    Kích cỡ 634.5 KB
    Ngày 6/10/14
    Kích cỡ 230.9 KB
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Phiên bản 1.0)
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Surge arrester PRD1 25r (Type 1 + Type 2) (Phiên bản 05)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    EU Declaration FD16022309B for SPD PrD1 25r (Phiên bản 3.0)
    Ngày 7/10/19
    Kích cỡ 101.5 KB
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration
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
  • 尺寸图 - Dimensions

    尺寸图
    尺寸



So sánh sản phẩm: /