16332
Ngừng sản xuất vào:13 thg 5, 2025
16332 chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
Poles description:
Protection of electrical installations against direct lightning strikes
Combined surge arrester type 1+2 25kA according to IEC 61643-11:2011 and EN 61643-11:2012 standards
Suitable for TT, TN-S, and TN-C networks with high prospective short-circuit fault currents
Easy to replace withdrawable cartridges, and pluggable with anti-vibration lock
Can be installed with any upstream disconnection devices, such as a fuse or circuit breaker
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
No
Use Again
Take-back
No
Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!
Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.