Domae
    product or component type
    Surge arrester
    device short name
    Domae PF
    poles description
    3P + N
    remote signalling
    Without
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-S
    TT
    TN-C
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2
    surge arrester technology
    MOV + GDT
    [Ue] rated operational voltage
    230/400 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode: 15 kA (L/PE)
    Common mode: 15 kA (N/PE)
    Differential mode: 15 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode: 40 kA L/PE
    Common mode: 40 kA N/PE
    Differential mode: 40 kA L/N
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode: 340 V L/PE
    Common mode: 260 V N/PE
    Differential mode: 340 V L/N
    maximum [Up] voltage protection level
    Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
    Differential mode <1.5 kV type 2 L/N
    [Ut] temporary overvoltage
    337 V L/N 5 s withstand
    442 V L/PE 5 s withstand
    1200 V N/PE 200 ms withstand
    1453 V L/PE 200 ms withstand
    local signalling
    Green/red LED
    disconnector device type
    Associated circuit breaker Domae MCB 20 A curve C - Icu 6 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    6 kA
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    81 mm
    width
    72 mm
    depth
    69 mm
    net weight
    420 g
    colour
    Grey (RAL 7035)
    response time
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0.003 mA
    connections - terminals
    Tunnel type terminal (phase and neutral) 1 cable(s) 25 mm²
    Tunnel type terminal (ground) 1 cable(s) 50 mm²
    wire stripping length
    11 mm
    tightening torque
    3.5 N.m
    Environment
    standards
    IEC 61643-11:2011
    product certifications
    CE
    EAC
    IP degree of protection
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5…95 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    China RoHS Regulation
    Download RoHS China Declaration
    Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • Russian
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/25/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/25/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/25/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /