Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

PRD-DC 40r 1000PV modular surge arrester - 2 poles - 1000V with remote transfer

Xem thêm đặc điểm >
Trạng thái thương mại
Ngừng sản xuất vào 19 tháng mười hai 2018
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 PRD-DC
    device short name
    PRD-DC
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    poles description
    2P
    output type
    Contact (volt-free)
    signal contacts composition
    1 SD (1 C/O)
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2
    surge arrester technology
    MOV
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V +/- 10 % DC
    [In] nominal discharge current
    15 kA
    [Imax] maximum discharge current
    40 kA
    [Ucpv] maximum continuous operating voltage
    Differential mode: 1000 V L+/L-
    Common mode: 1000 V L/PE
    maximum [Up] voltage protection level
    Common mode <3.9 kV type 2 L+/PE
    Common mode <3.9 kV type 2 L-/PE
    Differential mode <3.9 kV type 2 L+/L-
    local signalling
    White/red flag
    signalling circuit voltage
    AC: 250 V 50/60 Hz
    signalling output current
    0.25 A
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    6
    height
    81 mm
    width
    54 mm
    depth
    69 mm
    net weight
    0.4 kg
    colour
    Grey (RAL 7035)
    response time
    <= 25 ns
    connections - terminals
    Tunnel type terminal downside2.5…35 mm²
    Tunnel type terminal upside2.5…35 mm²
    tightening torque
    2.5 N.m
    Environment
    quality labels
    CE
    IP degree of protection
    On front face: IP40
    On terminal: IP20
    IK degree of protection
    IK03
    relative humidity
    5…90 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    Environmental Disclosure
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • Danish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Finnish
    • German
    • Swedish
    • Norwegian
    • Dutch
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PRD-DC40r PV Surge arresters (Phiên bản 04)
    Ngày 10/18/11
    Kích cỡ 1.5 MB
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PEP-iQUICK PRD (Phiên bản 2.0)
    Ngày 4/11/16
    Kích cỡ 160.2 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /