Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

PRD8r modular surge arrester - 3 poles + N - 340V - with remote transfer

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 PRD
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    device short name
    PRD8r
    device application
    Distribution
    poles description
    3P + N
    remote signalling
    With
    signal contacts composition
    1 SD (1 C/O)
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-S
    TT
    [Uoc] open circuit voltage
    10 kV type 3 common mode N/PE
    10 kV type 3 differential mode L/N
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2 + 3
    surge arrester technology
    MOV + GDT
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
    400 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode: 2.5 kA (L/PE)
    Common mode: 2.5 kA (N/PE)
    Differential mode: 2.5 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode: 8 kA L/PE
    Common mode: 8 kA N/PE
    Differential mode: 8 kA L/N
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode: 340 V L/PE
    Common mode: 260 V N/PE
    Differential mode: 340 V L/N
    maximum [Up] voltage protection level
    Common mode <1.1 kV type 3 N/PE
    Differential mode <1 kV type 2 L/N
    Differential mode <1.1 kV type 3 L/N
    Common mode <1.4 kV type 2 N/PE
    disconnector device type
    Associated circuit breaker 20 A - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker 20 A - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker 20 A - Icu 25 kA
    signalling circuit voltage
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    81 mm
    width
    72 mm
    depth
    69 mm
    colour
    Grey (RAL 7035)
    response time
    <= 25 ns
    connections - terminals
    Tunnel type terminal (downside) 2.5…35 mm²
    Tunnel type terminal (upside) 2.5…35 mm²
    tightening torque
    2.5 N.m
    Environment
    quality labels
    NF
    OVE
    KEMA-KEUR
    IP degree of protection
    On front face: IP40 conforming to IEC 60529
    On terminal: IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5…90 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PEP-iQUICK PRD (Phiên bản 2.0)
    Ngày 4/11/16
    Kích cỡ 160.2 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /