Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

residual current circuit breaker ID - 4 poles - 80 A - class B 300 mA

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 RCCB-ID
    product or component type
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    device short name
    RCCB-ID
    poles description
    4P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    80 A
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    300 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    earth-leakage protection class
    Type B
    rated breaking and making capacity
    Im = 800 A conforming to IEC 61008
    rated conditional short-circuit current
    Inc 10 kA 80 A
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    230/400 V
    [Ui] rated insulation voltage
    AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 61008-1
    9 mm pitches
    8
    height
    86 mm
    width
    72 mm
    depth
    76 mm
    net weight
    450 g
    colour
    Grey
    mechanical durability
    5000 cycles
    electrical durability
    2000 cycles
    connections - terminals
    Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…16 mm² flexible
    Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…16 mm² rigid
    Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…35 mm² flexible
    Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5…35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5…16 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    11 mm
    tightening torque
    3 N.m
    Environment
    standards
    IEC 61008
    VDE 0664
    EN 61008
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…40 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Under investigation
    EU RoHS Declaration
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Download RoHS China Declaration
     Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    RCCB 4P 125A
    Ngày 11/29/12
    Kích cỡ 285.1 KB
    Ngày 11/29/12
    Kích cỡ 481.9 KB
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration