Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

auxiliary contact - 1 SD - 380..415 V - 6 A - for C60

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

26927 is replaced by:
Sản phẩm
Số lượng
A9A26927
Số lượng
1
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Lý do thay thế: End of life
  • Ngày thay thế: 01 January 2011
1
  • Main
    range of product
    Multi 9
    product or component type
    Fault contact
    device short name
    SD
    signal contacts composition
    1 C/O
    [In] rated current
    3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz
    6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A: 130 V DC
    1.5 A: 60 V DC
    2 A: 48 V DC
    6 A: 24 V DC
    9 mm pitches
    1
    Complementary
    range compatibility
    Multi 9 C60
    Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    Acti 9 iSW-NA
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    height
    84 mm
    width
    9 mm
    depth
    73 mm
    connections - terminals
    Clamp terminal2 cable(s) 1.5 mm² - flexible
    Clamp terminal2 cable(s) 1.5 mm² - rigid
    Clamp terminal1 cable(s) 0.5…2.5 mm² - flexible
    Clamp terminal1 cable(s) 0.5…2.5 mm² - rigid
    wire stripping length
    9 mm
    tightening torque
    1 N.m
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    product certifications
    ASTA
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    IP degree of protection
    IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    pollution degree
    3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    EU RoHS Declaration
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Download RoHS China Declaration
     Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • Latvian
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • Chinese
    • Hungarian
    • Korean
    • Russian
    • Lithuanian
    • Czech
    • Italian
    • Slovak
    • Spanish
    • Serbian
    • Dutch
    • Norwegian
    • Kazakh
    • Portuguese
    • Macedonian
    • Greek
    • German
    • Swedish
    • Bulgarian
    • Estonian
    User guide
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    OF, SD, OF+SD/OF IEC (Phiên bản 1.1)
    Ngày 3/2/05
    Kích cỡ 484.5 KB
    ATm, automated device (Phiên bản 00)
    Ngày 11/6/09
    Kích cỡ 1.2 MB
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/23/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - PEP (Phiên bản 1.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/23/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/23/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /