Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   GFP
60949 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

60949

Green premium brand logo
60949 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
60949
Green premium brand logo

ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    range
    Multi 9
    product name
    Multi 9 GFP
    product or component type
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    device short name
    GFP
    poles description
    2P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    25 A at 40 °C
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    30 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    earth-leakage protection class
    Type AC-SIE
    rated conditional short-circuit current
    10 kA
    utilisation category
    AC-23A
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    230/240 V AC 50 Hz
    120/240 V AC 60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    control type
    Toggle
    local signalling
    Fault indication
    9 mm pitches
    4
    height
    81 mm
    width
    36 mm
    depth
    75 mm
    net weight
    220 g
    colour
    Grey
    mechanical durability
    20000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    locking options description
    Padlocking in OFF position
    connections - terminals
    Tunnel type terminals2.5…35 mm² flexible
    Tunnel type terminals2.5…35 mm² rigid
    tightening torque
    3.5 N.m
    Environment
    standards
    IEC 61008
    UL 1053
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 conforming to IEC 60529
    IPxx B conforming to IEC 60529
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.221 kg
    Package 1 Height
    0.850 dm
    Package 1 width
    0.400 dm
    Package 1 Length
    0.900 dm
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
    Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
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
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • English5
    CAD
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    GFP 2P 25A AC SIE (Phiên bản 1.0)
    Tập tin trong tài liệu
    stp
    665.3 KB
    zip
    629.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Kích cỡ 1.3 MB
    Ngày 7/18/13
    Tập tin trong tài liệu
    stp
    665.3 KB
    zip
    629.7 KB
    China RoHS declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    60949 : ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    Mô tả
    ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/5/20
    Mô tả
    ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    EU RoHS Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    60949 : ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    Mô tả
    ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/5/20
    Mô tả
    ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    Product Environmental Profile
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Phiên bản 1.1)
    Mô tả
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 131.9 KB
    Ngày 4/22/16
    Mô tả
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    REACh Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    60949 : ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    Mô tả
    ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/5/20
    Mô tả
    ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.