Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
miniature circuit breaker - iK60N - 3P - 25 A - C curve

A9K24325

Poles description:

Suitability for industrial isolation according to IEC/EN 60898-1 standard
Combine short-circuit and overload currents protection
Faster, better and more flexible installation of device thanks to comb busbar
Double clip for dismounting with comb busbar in place
Top or bottom electrical feeding
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
50
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No

Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!

Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.