Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   AS-Interface “Safety at work“
ASISAFEMON1 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

ASISAFEMON1

ASISAFEMON1 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
ASISAFEMON1

AS-Interface - Safety at work monitor - 2 NO

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    product or component type
    AS-Interface Safety at work monitor
    actuator sensor interface profile [AS-i]
    7.F
    product specific application
    For basic monitoring of safety devices
    number of safety circuits
    2 NO
    discrete output number
    1
    Complementary
    output type
    Solid state
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC +/- 15 %
    current consumption
    44 mA for AS-Interface line
    [Ie] rated operational current
    0.15 A
    response time
    < 40 ms
    maximum pick up duration
    10000 ms
    input type
    Opto-electronic coupler, 10 mA at 24 V for protection control function
    Opto-electronic coupler, 10 mA at 24 V for start function
    discrete output type
    PNP transistor output(s), 0.2 mA safety on signalling
    protection type
    External fuse
    maximum associated fuse rating
    4 A
    enclosure material
    Polyamide PA66
    fixing mode
    Clip-on, mounting on symmetrical DIN rail conforming to EN 50022
    local signalling
    1 LED (green)AS-Interface line supply:
    1 LED (green)safety outputs closed:
    1 LED (red)AS-Interface line fault:
    1 LED (red)safety outputs open (on steady) or output error (flashing):
    1 LED (yellow)restart signal:
    net weight
    0.35 kg
    Environment
    standards
    EN/IEC 60204-1
    IEC 61508
    EN 61000-6-2
    ISO 13849-1 category 4
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 50081-2
    EN 50295
    EN/IEC 61496-1
    EN 954-1 category 4
    ISO 13851
    EN 574
    product certifications
    TÜV
    UL
    CSA
    IP degree of protection
    IP20
    ambient air temperature for operation
    -20…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -30…70 °C
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.346 kg
    Package 1 Height
    0.530 dm
    Package 1 width
    1.100 dm
    Package 1 Length
    1.250 dm
    Offer Sustainability
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    China RoHS declaration
    Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    PVC free
    Yes
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • All Languages10
    • English10
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish4
    User guide
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 602.3 KB
    Ngày 5/17/10
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 1.6 MB
    Ngày 10/1/06
    Mô tả
    None
    CAD
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Safety Monitor (Phiên bản 1.0)
    Tập tin trong tài liệu
    dxf
    182.7 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    82.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Kích cỡ 269 KB
    Ngày 1/13/05
    Tập tin trong tài liệu
    dxf
    182.7 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    82.1 KB
    Safety Monitor (Phiên bản 1.0)
    Tập tin trong tài liệu
    dwg
    94 KB
    wmf
    27.1 KB
    dxf
    220.2 KB
    dwf
    2.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Kích cỡ 343.5 KB
    Ngày 1/13/05
    Tập tin trong tài liệu
    dwg
    94 KB
    wmf
    27.1 KB
    dxf
    220.2 KB
    dwf
    2.1 KB
    Certificate
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format htm
    Kích cỡ 202 B
    Ngày 7/1/10
    Instruction sheet
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 600.3 KB
    Ngày 10/1/06
    Mô tả
    None
    China RoHS declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ASISAFEMON1 : ASISAFEMON1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Mô tả
    ASISAFEMON1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/14/20
    Mô tả
    ASISAFEMON1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaration of conformity
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 99.9 KB
    Ngày 11/15/04
    EU RoHS Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ASISAFEMON1 : ASISAFEMON1_ROHS_DECLARATION
    Mô tả
    ASISAFEMON1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/14/20
    Mô tả
    ASISAFEMON1_ROHS_DECLARATION
    REACh Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ASISAFEMON1 : ASISAFEMON1_REACH_DECLARATION
    Mô tả
    ASISAFEMON1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/14/20
    Mô tả
    ASISAFEMON1_REACH_DECLARATION
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.