Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   AS-Interface “Safety at work“
ASISEA1C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

ASISEA1C

ASISEA1C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
ASISEA1C

AS-Interface - premounted in emergency stop station XALK - turn to release

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    product or component type
    Interface premounted in emergency stop station XALK
    range compatibility
    AS-Interface cabling system
    type of operator
    Turn to release
    number of contacts
    2
    actuator sensor interface profile [AS-i]
    0.B.F.F
    supply
    Via AS-Interface
    Complementary
    addressing
    Using adjustment terminal
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC - 15...15 %
    power consumption in W
    1.2 W
    current consumption
    45 mA for AS-Interface line
    connections - terminals
    For AS-Interface line: 1 connector M12
    mechanical durability
    300000 cycles
    net weight
    0.17 kg
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 61496-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 13850
    ISO 13849-1 category 4
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 954-1 category 4
    product certifications
    UL
    CSA
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    ambient air temperature for operation
    -10…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -25…85 °C
    vibration resistance
    5 gn
    shock resistance
    10 gn
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.210 kg
    Package 1 Height
    0.850 dm
    Package 1 width
    1.000 dm
    Package 1 Length
    0.950 dm
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • All Languages3
    • English3
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    User guide
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 130.6 KB
    Ngày 5/17/10
    Certificate
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format htm
    Kích cỡ 202 B
    Ngày 7/1/10
    EC Declaration of Conformity for Safety Components, for AS-interface slave ref. ASISSLE4, ASISSLE5, ASISEA1C, ASISEK1C, ASISSLLS, ASISSLC1, ASISSLC2 (Phiên bản 1.0)
    Mô tả
    EC Declaration of Conformity for Safety Components, for AS-interface slave ref. ASISSLE4, ASISSLE5, ASISEA1C, ASISEK1C, ASISSLLS, ASISSLC1, ASISSLC2
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 90.2 KB
    Ngày 9/5/07
    Mô tả
    EC Declaration of Conformity for Safety Components, for AS-interface slave ref. ASISSLE4, ASISSLE5, ASISEA1C, ASISEK1C, ASISSLLS, ASISSLC1, ASISSLC2
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.