Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   Linergy TR Cable Ends (Ferrules) and Tools
DZ5CA163D Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

DZ5CA163D

Green premium brand logo
DZ5CA163D Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
DZ5CA163D
Green premium brand logo

INSULATECABLEEND 16 mm² LG DIN

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    range of product
    Linergy
    product or component type
    Cable end
    cable end size
    Long
    standards
    DIN 46228-4
    type of packing
    Bag
    Quantity per set
    Set of 100
    cable cross section
    16 mm²
    Complementary
    cable end type
    Single conductor
    additional information
    For additional marker tag holder
    colour
    Blue
    bezel material
    Halogen-free plastic
    tube material
    Copper conforming to ISO 1337
    number of cables
    1
    AWG gauge
    AWG 6
    bezel size
    Ø 9.6 mm
    tube diameter
    6.2 mm
    length
    28 mm
    tube length
    18 mm
    CAD overall depth
    28 mm
    net weight
    0.1 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -20…105 °C
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.100 g
    Package 1 Height
    0.500 dm
    Package 1 width
    1.000 dm
    Package 1 Length
    1.300 dm
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    China RoHS declaration
     Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
    Environmental Disclosure