Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   TeSys LE
LE1D09E7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

LE1D09E7

Green premium brand logo
LE1D09E7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
LE1D09E7
Green premium brand logo

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 48 V AC coil

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LE
    device short name
    LE1D
    product or component type
    Enclosed DOL starter
    device application
    Standard
    utilisation category
    AC-3
    device composition
    Thermal overload relay ordered separately
    Contactor
    control type
    Push-button start green I
    Push-button stop/reset red O
    Complementary
    [Ie] rated operational current
    9 A AC-3
    motor power kW
    4 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    2.2 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    9 A
    [Uc] control circuit voltage
    48 V AC 50/60 Hz
    cable entry number
    2 ISO20 top
    2 ISO20 bottom
    2 Pg 13 bottom
    2 Pg 16 bottom
    width
    88 mm
    height
    166 mm
    depth
    128.5 mm
    net weight
    0.92 kg
    Environment
    material
    Polycarbonate
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 conforming to IEC 60529
    standards
    IEC 60947-4-1
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.803 kg
    Package 1 Height
    1.580 dm
    Package 1 width
    1.800 dm
    Package 1 Length
    2.460 dm
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
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
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • English7
    Catalogue
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Phiên bản 7.0)
    Mô tả
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 7 MB
    Ngày 7/22/20
    Mô tả
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Phiên bản 10.0)
    Mô tả
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 118.2 MB
    Ngày 7/22/20
    Mô tả
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    TeSys LE - Enclosed starter - 9-12 A (Phiên bản 1.0)
    Tập tin trong tài liệu
    stp
    3 MB
    pdf
    613.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Kích cỡ 3.6 MB
    Ngày 1/26/18
    Tập tin trong tài liệu
    stp
    3 MB
    pdf
    613.6 KB
    China RoHS declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    LE1D09E7 : LE1D09E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Mô tả
    LE1D09E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 8/8/20
    Mô tả
    LE1D09E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    EU RoHS Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    LE1D09E7 : LE1D09E7_ROHS_DECLARATION
    Mô tả
    LE1D09E7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 8/8/20
    Mô tả
    LE1D09E7_ROHS_DECLARATION
    Product Environmental Profile
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 142.7 KB
    Ngày 1/4/12
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.