Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   TeSys LE
LE1D09M7A13 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

LE1D09M7A13

Green premium brand logo
LE1D09M7A13 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
LE1D09M7A13
Green premium brand logo

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LE
    device short name
    LE1D
    product or component type
    Enclosed DOL starter
    device application
    Standard
    utilisation category
    AC-3
    device composition
    Thermal overload relay ordered separately
    Contactor
    control type
    Push-button reset blue R
    Selector switch 2 positions start/stop O-I
    Complementary
    [Ie] rated operational current
    9 A AC-3
    motor power kW
    4 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    2.2 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    9 A
    [Uc] control circuit voltage
    220 V AC 50/60 Hz
    cable entry number
    2 ISO20 top
    2 ISO20 bottom
    2 Pg 13 bottom
    2 Pg 16 bottom
    width
    88 mm
    height
    166 mm
    depth
    135 mm
    net weight
    0.92 kg
    Environment
    material
    Polycarbonate
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 conforming to IEC 60529
    standards
    IEC 60947-4-1
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.920 kg
    Package 1 Height
    1.550 dm
    Package 1 width
    1.500 dm
    Package 1 Length
    2.050 dm
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
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
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • English7
    Catalogue
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Phiên bản 9.2)
    Mô tả
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 111.5 MB
    Ngày 7/12/19
    Mô tả
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    China RoHS declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    LE1D09M7A13 : TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    Mô tả
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/13/20
    Mô tả
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    EU RoHS Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    LE1D09M7A13 : TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    Mô tả
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/13/20
    Mô tả
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    Product Environmental Profile
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 142.7 KB
    Ngày 1/4/12
    REACh Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    LE1D09M7A13 : TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    Mô tả
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 7/13/20
    Mô tả
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil - selector 2 pos + reset
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.