ClimaSys forced vent. roof, 575m3/h, 230V, with roof outlet grille and filter G2, grey (RAL 7035)
NSYCVF575M230MF
Bạn có thể xem xét (các) sản phẩm thay thế dưới đây có thể đã cải thiện thời gian đưa ra thị trường
Free flow rate with standard filter of 575 m3/h at 50 Hz.
85W 50 Hz, 85W 60 Hz.
Connections terminals by cable.
Cut-out dimensions of 228 x 228 mm.
Ext Dimensions : 96 x 340 x 340 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 178 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
64
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No