Double-chassis coupling set, PanelSeT SFN, PanelSeT SF and SM, for electrical enclosure H2000 W600mm, 576 modules
NSYDCSH2012
Mounting on enclosures with widths of 1200 and 1600 mm.
PanelSet SF: The double-door enclosure adaptation kit is required for enclosure widths of 1200 and 1600 mm
PanelSet SM: They are screwed to the front frame of the enclosure by means of the vertical adaptation profiles
Set made up of two modular chassis with an intermediate central upright.
Material: Steel
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
171 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No