One double-profile mounting rail 35x15 L 800 Supply: 20
NSYDPR80
Ngừng sản xuất vào: 13 thg 4, 2023
- Ngừng kinh doanh nghĩa là gì?
Ngừng kinh doanh là Schneider Electric ngừng cung cấp mã hàng này. Tuy nhiên, dịch vụ sau bán hàng (sữa chữa, phụ kiện, v.v.) sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ngưng sản xuất.
- Cần hỗ trợ
Liên hệBộ phận Chăm sóc khách hàng - available 24 a day.
Thay thế được đề xuất
They combine the advantages of symmetric and asymmetric rails.
Quick installation of terminals according to standard DIN 46277/1.
Material: Zinc-coated steel
Thickness: 15/10e mm
Fixing: Fixed to the standard or technical upights (see page 331) or directly to the structure
NSYDPR80 được thay thế bằng: