Light cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, W600mm, set of 2
NSYSLCR60
PanelSet SF and SFX: Direct fixing to the structure or between cross-rails.
PanelSet SM: Fixing by means of adaptation profiles and 40 mm universal cross-rails (one row)
between cross-rails in any other position. Adjustable with a pitch of 25 mm.
The light cross-rails are equipped with a row of drill holes with a diameter of 5.2 mm and a pitch of 25 mm
IT allows fixing with an M6 self-tapping screw, ref. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
6 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No